Vissza az Áttekintéshez

IRT sorozatú menedzselhető switch-ek

IRT sorozatú menedzselhető switch-ek

Az FL SWITCH IRT termékcsalád ERTEC vezérlőkkel működik, így ideálisan használható PROFINET alkalmazásokhoz. A switch-ek a PROFINET csomagok optimális továbbításának minden követelményét teljesítik. Integrált PROFINET eszközének köszönhetően az FL SWITCH IRT a vezérlőről teljes mértékben konfigurálható és felügyelhető.

Priorizált PROFINET adatátvitel

PROFINET priorizálás  

PROFINET priorizálás

Az adatcsomagok prioritásától függetlenül a PROFINET csomagok a feldolgozás tekintetében elsőbbséget élveznek úgy, hogy a rendszer az érkező csomagok fejlécében PROFINET-ID-t keres.

Amennyiben a rendszer a fejlécben felismer egy PROFINET-ID-t, az adatcsomag feldolgozása a legnagyobb prioritással valósul meg. Ez lehetővé teszi azt, hogy bizonyos alkalmazások, például videostreamek magasabb értékelést kapnak a PROFINET kommunikáció befolyásolása nélkül.

Így a berendezés üzemeltetőjének nem kell foglalkoznia a PROFINET csomagok priorizálásával. A hálózattervezés könnyebbé válik, és lehetőség nyílik az összes nem PROFINET távirat prioritásának részletes megkülönböztetésére.

A 100 Mbites üzemmódban megvalósuló adatátvitel esetén a legrövidebb látens idők érhetők el a csomagok továbbításakor – a Cut Through Switching technológiának köszönhetően. Így a PROFINET csomagok több switch-en keresztül is gyorsan célba érnek.

Integrálás a műszaki tervezésbe

IRT switch-ek konfigurálása  

IRT switch-ek konfigurálása

Az FL SWITCH IRT teljes mértékben a PROFINET vezérlőről konfigurálható – az első üzembe helyezéstől az IP címek DCP-n keresztül történő kiosztásával együtt egészen a portkonfigurálásig.

Üzemelés közben az IRT switch-ek teljes konfigurációja kiolvasható és felügyelhető a PROFINET eszközön keresztül.

A gyors készülékcsere és a hálózati topológia felügyelete a PROFINET szabványban meghatározott LLDP-n (Link Layer Discovery Protocol) keresztül valósítható meg.

Diagnosztika optikai kábeles szakaszokhoz

Diagnosztika optikai kábeles szakaszokhoz  

Diagnosztika optikai kábeles szakaszokhoz

Az FL SWITCH IRT a PROFINET optikai kábeles szakaszokon keresztül képes diagnosztizálni, és a diagnosztikai értékeket a vezérlő rendelkezésre bocsátani.

Így lehetőség nyílik az optikai kábeles szakasz minőségének folyamatos felügyeletére. Az optikai kábeles szakasz jobb megítélése céljából az IRT switch-ek a két résztvevő közötti szakaszhosszt is a karbantartó rendelkezésére bocsátják.

MRP – gyors és garantált átkapcsolási idő

Az MRP vezérli az átkapcsolást egy gyűrűs topológiában  

Átkapcsolás hiba esetén

A Media Redundancy Protocol (MRP) redundanciamechanizmus támogatása révén az FL SWITCH IRT garantálja a megszakításmentes adatforgalmat a hálózatban. Az IEC 62439 szabvány részeként az MRP megszakítás esetén maximum 200 ms-os átkapcsolási időket garantál.

A cserélhető FL MEM PLUG/MRM konfigurációs memóriával az MRP menedzsment funkció is aktiválható az IRT switch-ben. Ezzel a funkcióval a switch a teljes MRP gyűrűre vonatkozóan átveszi a redundanciafunkció felügyeletét. Ezenfelül a külső memóriára menthető a készülékkonfiguráció is, így a készülékcsere néhány másodperc alatt elvégezhető.

Az FL SWITCH IRT áttekintése

 FL SWITCH  IRT
Átviteli sebesség10/100 Mbit/s
Riasztóérintkezőigen
Hőmérséklet-tartomány-25 °C ... +60 °C
Tápfeszültség18,5 ... 30,2 V DC (redundáns)
Szűrőfunkciók 
Quality of Serviceigen
VLANnem
Multicast / IGMP snoopingnem
Redundancia 
Rapid Spanning Tree (RSTP)nem
MRP menedzser / kliensigen (opcionális) / igen
Fast Ring Detection (FRD)nem
Large Tree Supportnem
Menedzsmentfunkciók 
Port Configuration, Statistics and Utilizationigen
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)igen
Address Conflict Detection (ACD)nem
Automatizálási protokollok 
PROFINET megfelelőségi osztályC
PROFINET eszközigen
EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrésnem
Engedélyek / tanúsítványok 
Tengerészeti engedélyeknem
Ex engedélyeknem

Innen juthat el az IRT menedzselhető switch-ek terméklistájához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160