Fényvezérlő rendszer

A Phoenix Contact fényvezérlő rendszere

Rugalmas és egyedi

A fényvezérlő rendszerrel gyorsan és egyszerűen meg lehet valósítani az energiahatékony világítási koncepciókat.

Vissza ide: Világítás és jelzés

Kategóriák

  • Világítási elosztószekrények terméklistája
    A Phoenix Contact világítási elosztószekrényei

    A Phoenix Contact világítási elosztószekrényei lehetővé teszik a világítástechnikai berendezések rugalmas és egyszerű vezérlését ipari csarnokokban, irodaépületekben és kültéren.

Keresés a következő helyen: Fényvezérlő rendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Annak érdekében, hogy a fény mind a gyártócsarnokban, mind az irodában lehetővé tegye a szükséges biztonságot, koncentrációt és atmoszférát, szükség van a világítás egyedi illesztésére és intelligens vezérlésére. A Phoenix Contact különböző világítási elosztószekrényeket kínál – felépítésük telepítésre kész, kezelésük egyszerű.

Előnyei

  • Hatékonyságnövelés az igény szerinti világítás révén
  • A világítás rugalmas és gyors megszervezése webböngészőn keresztül
  • Csekély tervezési ráfordítás a szerelésre kész, előre vezetékezett kapcsolószekrényeknek köszönhetően
  • Gyors üzembe helyezés az egyszerű funkciómeghatározás révén
  • A világítás távoli paraméterezése és diagnosztikája

Telepítésre kész kialakítású világítási elosztószekrények

Világítási elosztószekrény a Phoenix Contact-tól  

Telepítésre kész világítási elosztószekrények

A Phoenix Contact világítási elosztószekrényeinek felépítése telepítésre kész, azonnal csatlakoztatni lehet őket. Webböngészőn keresztül lehet az összes kívánt funkciót meghatározni. Ethernet hálózaton keresztül lehet a rendszert a mindenkori irányító rendszerbe és az energiamenedzsment-rendszerekbe bekötni.

A világítási elosztószekrények ipari csarnokokba, irodaépületekbe, külső térre és vészvilágításhoz való változatokban kaphatók. Egyenként is üzemeltethetők, de nagyobb számban kombinálni is lehet őket anélkül, hogy nagyobb tervezési költségek merülnének fel.

Egyszerű hálózatba kötés és beállítás

Hálózatba kötött világításvezérlés  

Egyszerű felállítás és csatlakoztatás

A világítási elosztószekrényeket egyszerűen hálózatba lehet kötni, és a paraméterek átörökítésével gyorsan be lehet állítani. Így átfogó világítási csoportfunkciókat lehet megvalósítani, amelyek segítségével több világítási elosztószekrény összekapcsolva működik.

Csatlakoztatni csupán a szekrény betáplálását, a lámpákat vagy fénycsíkokat, adott esetben a DALI-t, a hagyományos nyomógombok vagy mozgásjelzők bemeneti jeleit, az esetleges fényérzékelőket és az Ethernet hálózatot kell.

Light Control – a szabványostól az egyediig

Speciális követelményei vannak a világítási elosztószekrények méreteit vagy jellegét illetően? Használja összetevőinket, és fejlessze ki saját világítási elosztószekrényét, teljesen a saját elképzelései szerint. Kevés funkciót megvalósító kis megoldásokra és több teljesítményt leadó nagyobb struktúrákra egyaránt lehetőség van.

Önnel együttműködve kialakítjuk az egyedi megoldást az Ön alkalmazási esetére szabva. Igény esetén elkísérjük Önt a projekt összes fázisában – a tanácsadástól az üzembe helyezésig.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás