Világítás és jelzés

Világítás és jelzés

Több, mint csupán fény

Berendezésállapot, termékminőség vagy áttekinthetetlen sötét területek − az intelligens világítási és jelzési technikával Ön mindig mindent szem előtt tarthat.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • Fényvezérlő rendszer
    A Phoenix Contact fényvezérlő rendszere

    A fényvezérlő rendszer lehetővé teszi a világítástechnikai berendezések rugalmas és egyszerű vezérlését mind a gyártócsarnokban, mind az irodában.

  • Géplámpák
    Géplámpák

    Hozzon ki többet gépének megvilágításából, és növelje meg berendezése hatékonyságát.

  • Jelzőlámpák tengerészeti alkalmazásokhoz
    Jelzőlámpák tengerészeti alkalmazásokhoz

    Profitáljon a robusztus jelzőlámpák előnyeiből, pl. zsilipek, hidak vagy kikötők jelzőberendezéseinél.

Keresés a következő helyen: Világítás és jelzés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Állandó tájékoztatásra van szüksége a berendezései állapotáról? A PSD jelzőoszlopokkal és a tengerészeti alkalmazásokhoz való jelzőlámpákkal mindig képben lehet a berendezései állapotát illetően.
Avagy fényt kíván vinni a sötétbe? Nem gond, mivel a PLD géplámpákkal, a PLD kapcsolószekrény-lámpákkal és a PLD toronyvilágító lámpákkal optimálisan és hatékonyan megvilágíthatja a kívánt területet.

Előnyei

  • Megnövelt élettartam és kisebb energiaköltségek az energiatakarékos LED-es technológiának köszönhetően
  • Optimális illesztés egyéni igényekhez az átfogó termék- és tartozékválaszték révén
  • Magas védettségi fokának köszönhetően a mostoha ipari környezetekhez is alkalmas
  • Rövidebb reakcióidők a világításnak és a jelzésnek a rendszerhez vagy a kapcsolószekrényhez való, helyzettől függő igazítása révén

LED-es technológián alapuló világítás és jelzés

A Phoenix Contact világítási és jelző termékei az innovatív LED-es technológián alapulnak  

A Phoenix Contact világítási és jelző termékei az innovatív LED-es technológián alapulnak

A LED-es technika területén is hasznot húzhat a Phoenix Contact hosszú évek során a nagyon bonyolult elektronikus összetevők fejlesztése során szerzett tapasztalataiból. Így különféle, rendkívül innovatív világítási és jelző termékek állnak az Ön rendelkezésére. Az ágazatspecifikus intelligens világítási és jelzési megoldások terén is kompetens partnerként támogatja Önt a Phoenix Contact. Forduljon hozzánk bizalommal!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás