Vissza az Áttekintéshez

WLAN 1100 – a WLAN-megoldás a gépgyártás számára

Tablet csatlakoztatása WLAN-on keresztül

A WLAN 1100 rádiómodullal gyorsan és egyszerűen telepíthető WLAN-interfész a gépekre vagy berendezésrendszerekre. A WLAN 1100 segítségével egyrészt helyi WLAN-hálózat létesíthető (hozzáférési pont), másrészt a gépet integrálni lehet a fölérendelt WLAN-hálózatba (WLAN adapter). A WLAN 1100 fő jellemzője a gyors és stabil WLAN vétel. Beépített antennáival és kivételes robusztusságával a helytakarékos modult minden részletében a gép- és berendezésgyártásban való alkalmazásra találtuk ki.

A WLAN 1100, a kedvező költségű komplett megoldás

A WLAN 1100 és a hagyományos antennás telepítési koncepció összehasonlítása  

A WLAN 1100 és a hagyományos antennás telepítés összehasonlítása

A gépekben vagy berendezésrendszerekben alkalmazható szokásos WLAN-megoldások egy WLAN modulból, antennakábelekből és a lehető legjobb, legrobusztusabb antennákból állnak. Ehhez sok helyre van szükség, a telepítés nagy munkaráfordítást igényel, és gyakran sok pénzbe kerül. 

Ezzel szemben a WLAN 1100 esetében a rádiómodul és az antennák egyetlen kompakt készülékben vannak egyesítve, amelyet egyszerűen a kapcsolószekrényre vagy a gépre lehet csavarozni.

Az Ön előnye: kedvező költségű komplett megoldás, amelyet egyszerűen lehet telepíteni

Egyszerű szerelés és csatlakoztatás az egyfuratos szerelés révén

A WLAN 1100 egyfuratos szerelése  

A WLAN 1100 egyszerű szerelése

A WLAN 1100 modult egyszerű módon, egyfuratos szereléssel lehet installálni, mint egy antennát. Ehhez a gépen vagy a kapcsolószekrényen csak egyetlen 40 mm-es furatra van szükség. A WLAN 1100 csatlakozórésze így benyúlik a gép vagy a kapcsolószekrény belsejébe, és ott egy anyával lehet azt rögzíteni. A tápellátás és az Ethernet csatlakoztatása direkt rugós dugaszolható csatlakozóval és RJ45 dugasszal valósítható meg. Mivel a WLAN 1100 nem igényel helyet a kapcsolószekrényben, az utólagos felszerelés is bármikor egyszerűen elvégezhető.

Az Ön előnye: gyors és helytakarékos telepítés

Teljes vétel az optimalizált antennatechnika és a WLAN IEEE 802.11n révén

Kitöltött vételi oszlopdiagram  

Teljes vétel a WLAN 1100 segítségével

A jó jelvétel a gyors és megbízható rádiós kommunikáció döntő tényezője. Ennek fontos előfeltétele a kiváló minőségű antennák alkalmazása. A WLAN 1100 modulba két speciális fejlesztésű, különböző típusú antenna kombinációja van beszerelve: egy 360°-os körsugárzó antenna és egy körpolarizált irányított antenna. Ezek a nagy teljesítőképességű WLAN 802.11n modullal együtt mindig lehetővé teszik a WLAN 1100 számára a mostoha ipari körülmények között is a teljes vételt.

Két beépített nagyteljesítményű, MIMO technológiájú (Multiple Input, Multiple Output) antenna gondoskodik a gyors és stabil rádióvételről mindenütt, ahol Önnek szüksége van rá. Ez jelentős mértékben növeli a rádiós kommunikáció robusztusságát, sebességét és hatótávolságát.

Az Ön előnye: mindig teljes vétel

Ellenáll a mostoha környezetnek is

Fémprofil esik a WLAN 1100 modulra  

A WLAN 1100 ellenáll az erős ütközéseknek is

A védelmet nyújtó kapcsolószekrényen kívülre felszerelt moduloknak tartósan ki kell állniuk a mostoha körülményeket. A készülékháznak ki kell bírnia még az erős ütéseket és lökéseket is.  A WLAN 1100 készülékháza rendkívül robusztus, ellenáll a nagyobb mechanikai terheléseknek és lökéseknek (IK08 lökésállóság).  

Az Ön előnye: hosszú élettartam mostoha körülmények között is

Nagy biztonság a két virtuális hozzáférési pont és az IP-szűrő révén

A WLAN 1100 különösen biztonságos  

Különösen biztonságos a biztonsági szabványoknak és a felhasználói profiloknak köszönhetően

Számunkra fontos az Ön hálózatának és adatainak megvédése a visszaélések és a manipuláció ellen. A WLAN 1100 támogatja a legfrissebb WLAN biztonsági szabványokat, beleértve a hardveralapú AES titkosítást is. Ezenkívül két különböző felhasználói csoportot (pl. szerviz és felhasználó) és hozzáférési szűrőket lehet létrehozni, illetve a különböző WLAN hozzáférési pontokhoz saját jelszót lehet hozzárendelni. Így pl. a szerviz korlátlan WLAN-hozzáféréssel rendelkezhet a hálózat összes készülékéhez, miközben a kezelők csak a megjelenítő szervert érhetik el.

Az Ön előnye: védelem a manipuláció és a visszaélések ellen

Egyszerű vezérlés a PLC által – CLI-parancsokkal

A WLAN 1100 kompakt rádiómodul  

A WLAN 1100 CLI-vel konfigurálható

A WLAN 1100 http-CLI parancsokkal egy PC-n vagy PLC-n keresztül egyszerűen konfigurálható, vagy a futásidőben vezérelhető. Ezzel sok követelményt rugalmasan meg lehet oldani. Így például sok WLAN 1100 modult gyorsan és egyszerűen konfigurálni lehet egyetlen paranccsal. Ezenkívül a vezérlőn keresztül automatizálni lehet a hálózat adminisztrálását, pl. a WLAN felhasználóinak minden egyes kapcsolódáshoz új egyszeri jelszót lehet kiadni. Ezáltal a közösen használt állandó WLAN jelszó által okozott biztonsági kockázatot egyszerű módon meg lehet szüntetni.

Az Ön előnye: teljes ellenőrzés a gépprogramozó számára

A WLAN 1100 áttekintése

Jellemzők

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN szabványok

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvenciasávok és csatornák (*országfüggő)

2,4 GHz: 1−13 csatorna*

5 GHz: 36−165 csatorna*

2,4 GHz: 1−13 csatorna*

5 GHz: 36−165 csatorna*

Max. adatátviteli sebesség (bruttó)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

Max. adatáteresztő képesség (nettó)

> 60 Mbit/s

> 60 Mbit/s

Üzemmódok

Hozzáférési pont, kliens

2 virtuális hozzáférési pont

Hozzáférési pont, kliens

2 virtuális hozzáférési pont

Maximális adóteljesítmény

20 dBm (antennákkal együtt)

20 dBm (antennákkal együtt)

Az antennák száma

2 (belső)

2 (belső)

A WLAN-kliensek max. száma

10 kliens

60 kliens

Védettség szerelt állapotban

IP54

IP66 és IP68

Környezeti hőmérséklet (üzemi)

0°C … 60°C

-40°C … 60°C

Folyamatengedélyek 

ATEX, IECEx, Class1Diff2 (lásd az engedélyeket a termékoldalon)

Innen juthat el az Ethernet hálózatokhoz való ipari WLAN termékekhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


WLAN megoldás a gépgyártás számára

Stabil rádióvétel gyors megvalósítása WLAN 1100 segítségével.


WLAN 1100

Hozzáférési pont (access point) és antenna egyetlen készülékben.


Hálózati megoldások a gépgyártás számára

Trendek és megoldások az ipari adatkommunikációhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás