Rendkívül kisméretű biztonsági relék

Rendkívül kisméretű biztonsági relék 6 mm-től

Biztonság 6 mm-től

Újradefiniált méretek: a helytakarékos biztonsági relék teljes teljesítményt kínálnak a legkisebb szélességben.

Vissza ide: Biztonsági relék

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rendkívül kisméretű biztonsági relék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PSRmini biztonsági relék a legkeskenyebbek a piacon. Mindössze 6 vagy 12 mm szélességben kínálják a bevált biztonságot a kényszervezetett érintkezőikkel. A szükségleteknek megfelelő felépítés már egy engedélyező áramúttól, teljesítménykorlátozás nélkül gondoskodik alkalmazásának megnövelt rugalmasságáról.

Előnyei

  • Akár 70% helymegtakarítás a teljesítmény korlátozása nélkül, a saját fejlesztésű relétechnológiának köszönhetően
  • Maximális biztonság és rendelkezésre állás a kényszervezetett érintkezők révén
  • Költség-haszon optimalizálás már az egy engedélyező áramutat tartalmazó alkalmazások felépítésénél is
  • Széleskörű alkalmazás az átfogó termékválaszték és a különböző jeladókkal való kompatibilitás révén
  • Engedélyek a világ összes piacára
  • A PSRmini biztonsági relék a COMPLETE line rendszer részei

Biztonsági relé az új felvonószabványhoz

A PSRmini sorozatba tartozó PSR-MC37 biztonsági relé  

PSRmini biztonsági relé az EN 81-20 új felvonószabványhoz

2017. 09. 01 óta a felvonóvezérlőknek Európa-szerte az új EN 81-20 szabvány magasabb követelményeinek kell megfelelniük. Az egyik előírás arról szól, hogy az összes felvonót az ajtóknál fényfüggönnyel kell felszerelni. A biztonság szempontjából lényeges áramkörök szikraközeinek és kúszóáramutainak méretezésénél is megemelkedtek a határértékek. A PSRmini sorozatba tartozó új PSR-MC37 biztonsági relé megfelel az összes biztonsági követelménynek. A biztonsági kapcsolóeszköz keskeny, szélessége csupán 22,5 mm, és az ajtók és más lezáró eszközök kapcsolóinak biztonsági áthidalására használatos.

Moduláris megoldások a gépgyártás számára

A PSRmini alkalmazása a kapcsolószekrényben  

biztonsági funkciók optimális helyigénnyel.

Gépgyártóként Ön ismeri piacának dinamikáját és követelményeit. Ezekben a biztonságtechnika egyre nagyobb szerepet játszik. Fontos szerepet játszanak a szabványok és irányelvek.

A PSR mini lehetőséget kínál a sok előnyt nyújtó biztonsági koncepciók kialakítására:

  • a helyigény optimalizálása a kapcsolószekrényben,
  • a rendszerkomponensek magas fokú rendelkezésre állása és kompatibilitása,
  • számos engedély a globális piacra,

Relétechnológia a Phoenix Contacttól

Relétechnológia a Phoenix Contacttól  

elemi relék kényszervezetett érintkezőkkel.

A biztonsági relé lelke a saját fejlesztésű kényszervezetett érintkezőjű elemi relénk. A Phoenix Contact innovatív relétechnológiája maximális biztonságot nyújt, és mindenkit meggyőz a számos technológiai jellemzőjének köszönhetően:

  • nagy kapcsolható áram 6 A-ig,
  • maximális rendelkezésre állás a kettős diagnosztikai érintkezővel,

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


A Phoenix Contact relétechnológiája

Rendkívüli teljesítőképesség minimális beépítési szélesség mellett.

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás