HC-ALU profilházak

HC-ALU profilház mobil alkalmazásokhoz

A kültéri profi

Stabil alumínium profil és IP65 védettség – ezek HC-ALU készülékházak legmeggyőzőbb tulajdonságai.

Vissza ide: Terepi készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: HC-ALU profilházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A HC-ALU sorozatba tartozó robusztus alumínium profilházak megvédik az elektronikát a terepen a fröccsenő víztől, illetve a hő- és mechanikai hatásoktól. Ezek a terepi készülékházak -40 °C és +70 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók, és a DIN EN 60529 szabvány szerinti IP65 védettséget kínálnak a fröccsenő víz ellen.

Előnyei

  • Megbízható alkalmazás nagy igénybevétellel járó körülmények között a könnyű részegységekhez való robusztus és osztott alumínium házprofil révén
  • Rugalmasság a készüléktervezésben – több vezetőhorony a nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Védelem a zavaró sugárzások és a hőség ellen – a körkörös fém árnyékolásnak köszönhetően
  • Sokoldalú alkalmazhatóság a kijelzők vagy egyedi fóliabillentyűzetek, valamint egy előlap integrálása révén
  • Fali rögzítő helyhez kötött alkalmazásokhoz

Robusztus szalagprofil

Profilok eloxált alumíniumból  

Profilok eloxált alumíniumból

A HC-ALU sorozat alap- és fedélprofiljai eloxált sajtolt alumínium szalagprofilokból állnak. Ez nagy mechanikai szilárdságot és a zavaró sugárzások ellen jó árnyékolási tulajdonságokat kínál. Ezenkívül különösen hőálló a konstrukció.

  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +70 °C között
  • IP65 fröccsenő víz elleni védettség
  • Az oldalfedelek csavarozó csatornái üreges kamrákban találhatók, így a csavarok nem hatolnak be a hasznos térbe.

Ergonomikus kialakítás

Ergonomikus kialakítás  

Ergonomikus kialakítás

A HC-ALU profilházak fontos jellemzője az ergonomikus kialakítás. A sík felületek ugyanakkor helyet kínálnak a feliratozás számára is.

  • Választható fröccsenő víz ellen védett csatlakozástechnika vagy fóliabillentyűzet
  • Az oldalelemek és a profilburkolat mélyedései lehetővé teszik például fóliabillentyűzetek alakzáró beépítését.

Univerzális alkalmazhatóság

HC-ALU alkalmazás  

Univerzális alkalmazhatóság

A kijelzőket és a fóliabillentyűzeteket egyszerűen lehet a HC-ALU készülékházakba integrálni.

  • Sokféle terepi alkalmazási lehetőség

Egyedi módosítások

Egyedi módosítások  

Egyedi módosítások

Alakítsa ki alkalmazása igényei szerint a készülékházat. A katalógusban szereplő termékeken túlmenően egyedi szolgáltatásokat is kínálunk, például egyedi profilhosszakat, mechanikai megmunkálást vagy akár nyomtatást.

  • Fóliabillentyűzetek
  • Tömítések
  • Szerelőfedél
  • Fali rögzítők

Fali rögzítők a HC-ALU készülékházakhoz

Egyedi módosítások   

Egyedi módosítások

A HC-ALU készülékház fokozott igénybevételű használatához alkalmazza a fali rögzítőket a helyhez kötött alkalmazásokhoz.

  • Időtakarékos és rugalmas rögzítés a falra vagy a gépre

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás