Védővezető kapcsok

Egyetlen kattanással

Egyetlen kattanással

Egyszerűen pattintsa rá a kalapsínre és így hozza létre a PE-összeköttetést.

Vissza ide: Gyorscsatlakozó

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Védővezető kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Ön biztonsága fontos a számunkra: a Phoenix Contact zöld-sárga védővezető kapcsai megfelelnek az IEC 60947-7-2 szabvány előírásainak.

Előnyei

  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • Egyszerű kezelés és alkalmazás: kalapsínre pattintható
  • Moduláris bővíthetőség az átvezető és védővezető kapcsok révén

Felpattintható PE láb

Kapocs egy rögzítőlábbal a kalapsínen  

PE-érintkezés egyetlen kattanással

A fém PE lábbal ellátott védővezető kapcsokkal a munka még könnyebb: a kapcsolat a kapocshelyek és a kalapsín között a rápattintás után automatikusan létrejön.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás