Átvezető sorkapcsok

Átvezető sorkapcsok

Kicsitől a nagyig

Két vezető egyszerűen összeköthető. Még a nagy vezető-keresztmetszet sem lehet probléma.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Átvezető sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Amit csak kíván: a nagy keresztmetszet-tartomány, a rugalmas áthidalhatóság és az optimális feliratozási lehetőségek a csatlakozástechnika univerzális elemeivé teszik az átvezető sorkapcsokat.

Előnyei

  • Egyszerű kezelhetőség és alkalmazás a dugaszolható direkt rugós csatlakozás révén
  • Univerzálisan használható – csatlakoztatás a kicsitől egészen a nagy vezető-keresztmetszetekig
  • Helytakarékos a kompakt kialakításnak köszönhetően

Két kapocshely – kompakt felépítés

Átvezető sorkapocs  

Átvezető és többvezetős kapcsok

Az átvezető sorkapcsokat két kapocshely és kompakt felépítés jellemzi. Az átvezető sorkapcsokhoz illeszkedően azonos alakú védővezető-kapcsok kaphatók. Minden sorkapocs könnyen áthidalható, csakúgy, mint a többvezetős és funkciós sorkapcsok.

Rugós nagyáramú kapcsok Power Turn csatlakozással

Egyszerű csatlakozás a Power Turn technika révén  

Egyszerű csatlakozás a Power Turn technika révén

Az újonnan kifejlesztett Power Turn csatlakozástechnikát alkalmazó nagyáramú kapcsok a jelenleg leggyorsabb és leginkább felhasználóbarát csatlakozási lehetőséget kínálják a nagyméretű vezetőkkel megvalósítandó vezetékezéshez. Hozza létre a max. 150 mm² keresztmetszetű vezetők érintkezését a kezelőkar egyszerű elfordításával – és kész.

Alternatívaként a vezetőt a kar zárt állásában is egyszerűen és gyorsan be lehet dugaszolni a direkt rugós technika alkalmazásával.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás