Készülékjelölés

Precíz jelölés

Precíz jelölés

Bármilyen igénye esetén: anyagaink és szerelési módjaink széles kínálatából mindig megtalálja a megfelelő megoldást.

Vissza ide: Jelölés és feliratozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Készülékjelölés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kapcsolószekrénybeli alkalmazástól kezdve a gyártócsarnokokban, terepen vagy szabadban felállított berendezésekig: a készülékek és berendezések jelölésére sokféle illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk.

Előnyei

  • Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
  • Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
  • Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez

Alkalmazás a kapcsolószekrényben

A Phoenix Contact készülékjelölői  

Az üzemi eszközök felértékelése a készülékjelöléssel

A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást.

Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is.
Nem utolsósorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.

Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig.

Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás