Vissza az Áttekintéshez

Rugalmas és intelligens paraméterezés – az AutomationXplorer+ segítségével

Az AutomationXplorer+ nyílt szoftvereszköz intelligens készülékek, szenzorok és aktorok paraméterezéséhez és diagnosztikájához, amely a szabványosított FDT interfészen alapul (Field Device Tool, terepi készülékeszköz). 

Nyílt megoldás az FDT interfész révén

AutomationXplorer+ szoftver  

AutomationXplorer+ szoftver

Az AutomationXplorer+ szoftverrel történő általános paraméterezés alapja az FDT/DTM technológia. Az FDT lehetővé teszi azt, hogy a platform nyitott legyen az idegen szoftverfelületek és kommunikációs illesztőprogramok felé, különböző hálózatokon.

Ez a platform az a keret, amelyen belül a készülékspecifikus kezelőfelületeket (DTM) meg lehet nyitni és használni lehet – mégpedig gyártótól függetlenül.

Ha tehát saját kezelőfelületet (DTM) nyújtó intelligens készülékeket, például szenzorokat vagy aktorokat szeretne központilag paraméterezni, akkor az AutomationXplorer+ az optimális szoftver az Ön számára.

Maximális ellenőrzés egészen a terepig

Az AutomationXplorer+ lehetővé teszi intelligens készülékek, pl. szenzorok és aktorok paraméterezését, a hálózati határokon keresztül is. Lehetséges a közvetlen pont-pont kommunikáció az AX+ és a szenzor között a megfelelő kommunikációs és átjáró-DTM-ek révén, ha a berendezésben pl. az Ethernet, az INTERBUS és a HART van alkalmazva.

Integrált TCI-interfésszel

A DTM-kezelőfelületét pl. a Siemens műszaki tervező rendszeréhez kívánja csatlakoztatni? Ebben az eseten nyissa meg az AutomationXplorer+ szoftvert a TCI-interfészen (Tool Calling Interfaces, eszközhívó interfészek) keresztül. A szoftver ekkor elindítja a DTM-et, és Ön kényelmesen paraméterezheti például az IO-Link szenzorokat.

Mire használható az AutomationXplorer+?

Használja az AutomationXplorer+ szoftvert a készülékparaméterek módosítására: például IO-Link szenzorok esetén a távolságmérés beállítására, vagy HART szenzoroknál az átfolyásmérés diagnosztikájára.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás