DCS kijelzőtartók

DCS kijelzőtartók helyhez kötött és mobil kijelzőkhöz

Védik a kijelzőket terepi használatban

A DCS elektronikaházak megvédik a helyhez kötött és mobil kijelzőket a mostoha környezettől.

Vissza ide: Terepi készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: DCS kijelzőtartók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A DCS sorozatú elektronikaházak integrálják a különböző méretű TFT kijelzőket. Megbízhatóan megvédik a helyhez kötött és mobil elektronikákat a mechanikai behatásoktól, valamint a portól és fröccsenő víztől. Az opcionális fóliabillentyűzetekkel és kijelzőkkel Ön az alkalmazásának megfelelő ember-gép interfészeket (Human Machine Interface, HMI​) hozhat létre az adatok bevitelére és megjelenítésére.

Előnyei

  • Standard változatok különböző készülékinterfészekhez
  • Kijelzők egyszerű integrálása megfelelően kialakított szerelőkészletekkel
  • A pontosan illeszkedő fóliabillentyűzetek egyedi igények szerint is leszállíthatók
  • Kényelmes kezelés a beépített akkumulátornak köszönhetően
  • Ügyfélspecifikus kivitelek különleges igényekre

Sokoldalú alkalmazhatóság

Sokoldalú alkalmazhatóság  

Sokoldalú alkalmazhatóság

A DCS sorozat IP54 védettségű készülékházai -20 °C ... +50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használhatók, és a megfelelően kialakított szerelőkészletek révén optimálisan alkalmasak a kijelzők egyszerű integrálására.

  • Anyag: ütésálló ABS műanyag
  • Szín: világosszürke (RAL 7035)

 

Egyedi kezelési megoldások

Egyedi kezelési megoldások  

Egyedi kezelési megoldások

A különböző ablakméretek egyedi kezelési megoldásokat tesznek lehetővé speciális követelményekhez vagy a nagy újrafelismerhetőségi érték érdekében.

  • 5,7 és 15 hüvelyk közötti kijelzőméretekhez
  • Fóliabillentyűzetek egyszerű integrálása a jobb vagy a bal oldalon
  • Ügyfélspecifikus kivitelek

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás