Alkatrészkapcsok

Egyéni megoldások

Egyéni megoldások

Beültetett vagy konfekcionálható: az alkatrészkapcsokkal minden áramköri feladat megoldható.

Vissza ide: Csavaros csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Alkatrészkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Egyéni módon szeretne alkatrészeket használni és rugalmasan szeretné kialakítani az áramköröket? A Phoenix Contact alkatrészkapcsait különböző alkalmazásokban használhatja.

Előnyei

  • Bőséges termékválaszték a számos LED-es, záródiódás és ellenállásos kivitelnek köszönhetően
  • A kapcsolási rajz rányomtatása egyértelművé teszi az azonosítást és minimalizálja a bekötési hibákat
  • Helytakarékos a kompakt kialakításnak köszönhetően

Egy megoldás – sokféle kialakítás

Alkatrészkapocs LED-del  

Üzemállapotok megjelenítése LED-del

Az alkatrészkapcsokat a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatja. A biztonsági követelmények is teljesülnek: a rányomtatott kapcsolási rajzok jelentősen csökkentik a hibás bekötés kockázatát.

Különböző változatokból választhat:

  • LED-es alkatrészkapcsok a berendezésen belüli üzemállapotok megjelenítéséhez
  • Alkatrészkapcsok záródiódával a visszáramok elleni védelemre
  • Egy- vagy többemeletes kialakítások

Moduláris és dugaszolható

Alkatrészdugaszok  

Az alkalmazáshoz szabva: alkatrészdugaszok

Még több rugalmasság a Phoenix Contact egyénileg beültethető változataival. Az alkatrészkapcsok praktikus kiegészítőjeként alkatrészdugaszokat kínálunk bontó alapkapcsokban való használatra.

A dugaszok pl. a következő alkatrészeket tartalmazzák:

  • biztosítékok
  • világító kijelzők
  • diódák
  • ellenállások

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás