Szoftver töltés- és terhelésmenedzsmenthez

Töltőparkmenedzsment-szoftver

Töltőállomások intelligens kezelése

Az EV Charging Suite segítségével Ön optimalizálhatja a töltőhálózat üzemeltetését.

Az EV Charging Suite a mi méretezhető szoftvermegoldásunk az Ön töltésmenedzsment-feladataihoz. Optimalizálja a töltőállomások üzemelését, garantálja azok rendelkezésre állását és rugalmas kiépítést tesz lehetővé. Interfészt képez az elektromos autó vezetője, a töltőpark- és hálózatüzemeltető, valamint az elszámolási szolgáltató között.

Előnyei

  • Az integrált terhelésmenedzsment megakadályozza a költséges kieséseket és garantálja a rendelkezésre állást
  • Egyszerű üzembe helyezés, konfigurálás és felügyelet webes böngészőn keresztül
  • Intuitív érintőképernyős kezelés az elektromos autó vezetője számára a terminálon
  • Biztos jövőjű és rugalmas megoldás a méretezhető licencek és a töltőpontok egyszerű hozzáadása révén
  • Kis telepítési és konfigurálási költségek előre telepített ipari PC-k alkalmazásával

Jó alapok a töltésmenedzsment számára

Dolgozói parkolóház töltési lehetőségekkel  

Alkalmazási példa: dolgozói parkolóház töltési lehetőségekkel

Egyre több elektromos autó fut útjainkon és ez megnöveli a töltési lehetőségek iránti igényt is. A trend a töltési lehetőséget kínáló nagyobb parkolók és az egyre rövidebb töltési idők felé mutat.

Az ilyen töltőparkok tervezői és kivitelezői számára az a legnagyobb kihívás, hogy a helyi korlátozott hálózati hozzáférés ellenére optimális töltőteljesítményt kell elérniük minden töltőpontban. Egyidejűleg biztonságos és nagy rendelkezésre állású üzemeltetést kell garantálni a többi fogyasztó és energiatermelő érdekeit is figyelembe véve.

Az EV Charging Suite teljesíti ezeket a követelményeket.

Intelligens elosztás

Három töltő parkolóhely, amelyek között el kell osztani a rendelkezésre álló csatlakozási teljesítményt  

A rendelkezésre álló csatlakozási teljesítményt a rendszer beállítható szabályok szerint osztja el

Az EV Charging Suite integrált terhelésmenedzsmentje optimálisan, beállítható szabályok szerint osztja el a rendelkezésre álló csatlakozási teljesítményt a töltőpontok között.

Ez megakadályozza az épület- vagy házcsatlakozás túlterhelését, ami a fő biztosító kioldását okozná. Másrészt elkerülhetők azok a magas többletköltségek, amelyek a szerződésben rögzített maximális teljesítmény túllépésekor keletkezhetnek.

Az EV Charging Suite mindig gondoskodik arról, hogy az elektromos autók töltése az igény szerinti árammal történjen, az épület- vagy házcsatlakozás optimálisan legyen kiterhelve és a töltőoszlopok rendelkezésre állása növekedjen.

Kényelmes vezérlés

Vezérlőhelyiség monitorokkal a töltőpark vezérléséhez és felügyeletéhez  

A töltőpark vezérlése és felügyelete webes böngészőn keresztül

A töltőparkot webes böngészőkön keresztül egyszerűen lehet üzembe helyezni, konfigurálni, vezérelni és felügyelni. Ez teljesen hagyományos módon működik a vezérlőhelyiségben elhelyezett PC-n keresztül, de lehetőség van távkarbantartásra is táblagéppel vagy okostelefonnal.

A webes felületen keresztül Ön adminisztrálhatja a felhasználókat és a töltőpontokat, továbbá engedélyezheti a töltési folyamatokat. Minden egyes töltőpontról számos állapot- és diagnosztikai adat jeleníthető meg, illetve exportálható más programokba a további feldolgozás céljára.

Testre szabható felhasználói szerepek (pl. berendezés-üzemeltető, szerviztechnikus és kezelőszemélyzet) kínálják minden feladathoz a megfelelő jogosultságokat.

Egyszerű feltöltés

A töltőpont kiválasztása a terminálon  

Az elektromos autó vezetője a terminálon választja ki a kívánt töltőpontot

A központi terminál intuitív érintőfelületén az engedélyezéstől a töltési folyamat befejezéséig vezeti végig a rendszer az Ön töltőparkjának ügyfeleit, vagyis az elektromos autók vezetőit.

Az elszámolás pontosan és a fogyasztásnak megfelelően történik meg az Open Charge Point Protocol (OCPP, nyílt töltőpont protokoll) közvetítésével, amelyen keresztül a szoftver az elszámolási szolgáltatóval kommunikál.

Időtálló befektetés

Új AC töltőoszlopok felszerelése  

Az új töltőpontok egyszerű módon, szoftveresen adhatók hozzá

Ön a töltőparkja méreteitől függően lépcsőzetesen kialakított szoftverlicenceket kap 10, 30 és 50 töltőponthoz. Az új töltőpontokat egyszerűen, webes felületen lehet hozzáadni anélkül, hogy az egész töltőparkot újra kellene konfigurálni.

Ha a licencei száma nagyobb bővítések esetén már nem lenne elegendő, akkor kedvező áron frissítési licenceket vásárolhat 30 vagy 50 töltőponthoz. Így az Ön befektetése időtálló, töltési lehetőségeit rugalmasan építheti ki.

Intelligens bekötés

Az Emalytics épület- és energiamenedzsment-rendszer  

Az energiamenedzsment-rendszerrel optimalizálni lehet a termelők és a fogyasztók közötti energiaáramlást.

Az EV Charging Suite szoftver opcionálisan csatlakoztatható olyan épület- és energiamenedzsment-rendszerhez, mint pl. az Emalytics. A valós idejű adatok bevonásával optimalizálni lehet az összes energiatermelő és -fogyasztó együttműködését.

Így az elektromos autók pl. környezetkímélő megújuló energiával tölthetők és egyidejűleg garantálható az is, hogy az épületben működő többi fogyasztó számára is elegendő energia maradjon.

Most hozzákezdek

Ipari PC érintőképernyővel és előtelepített EV Charging Suite szoftverrel  

Az EV Charging Suite ipari PC-n előtelepítve is kapható

Az EV Charging Suite szoftvert igény esetén egy Valueline ipari PC-n előtelepítve is megkaphatja, amely központi érintőképernyős terminálként működik. Ezzel csökkenthetők a telepítési és konfigurálási költségek.

A Valueline sorozat kültéri használatra alkalmas, erős napsütésben is jól leolvasható. A hardver teljesítménye össze van hangolva az EV Charging Suite rendszer követelményeivel.

Érdekli?

Szívesen adunk Önnek tanácsot és tisztázzuk projektspecifikus követelményeit.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Ügyfelünk beszámolója az EV Charging Suite rendszerről

A GP Joule a Phoenix Contactot választotta töltésmenedzsment-beszállítóként.


Interjú a Hannover Messe 2019 vásárról

A Dirk Vogel termékmenedzserrel készült élő videostream rögzített változata.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás