A járművet háztartási csatlakozóaljzaton keresztül váltakozó árammal töltik. Egyfázisú hálózatnál a feszültség legfeljebb 250 V, háromfázisú hálózatnál legfeljebb 480 V lehet. A töltőáram maximális értéke 16 A. Itt nincs adatcsere a jármű és a töltőpont között. Kötelező előfeltétel a hibaáram-védőkapcsolón (FI) keresztül megvalósított biztosítás. Mivel a régebbi berendezéseknél ez nem mindig teljesül, a Phoenix Contact nem javasolja ezt a töltési módot.
Az elektromobilitás töltéstechnikájának alapjai Az elektromos járművek töltése a különböző országspecifikus keretfeltételek szerint valósítható meg. Az alapvető ismereteket erről szemléletesen és könnyen érthetően adjuk át Önnek.
Milyen töltési szabványok vannak? A gyakori dugasztípusok áttekintése
Észak-Amerikából, Európából és Kínából kiindulva nemzetközileg három töltési szabvány honosodott meg, a jármű-töltőcsatlakozó és a dugaszolható töltőaljzat specifikus geometriáival együtt. Ezenkívül a váltakozó áramú töltéshez (Mode 3 B és C eset), illetve az egyenáramú töltéshez (Mode 4) használt dugasz kialakítása is eltérő. Széles CHARX kínálatunkkal minden alkalmazási esetet le tudunk fedni:
Az észak-amerikai 1-es típus szabványa nem ír elő jármű-töltőcsatlakozót a nyilvános töltőállomáson. Európában ebben az esetben egy adapterkábelt használnak, amely a jármű oldalán egy 1-es típusú dugaszolható jármű-töltőcsatlakozót, a nyilvános töltőállomás oldalán pedig egy 2-es típusú dugaszolható jármű-töltőcsatlakozót tartalmaz.
Hol melyik töltési szabvány van érvényben? A jelenlegi elterjedés a világ térképén
AC és DC töltés: mi a különbség? Mely helyzetekben mit ajánlunk?
AC töltés
A váltakozó áram (AC, alternating current) a tápellátó hálózatból a töltőállomáson és a töltőkábelen keresztül a járműbe folyik – ellenőrzötten, de átalakítás nélkül. Csak a járműbe szerelt AC/DC átalakító, az úgynevezett Onboard-Charger alakítja át egyenárammá (DC, direct current), amivel az akkumulátort tölteni lehet. Mivel az AC töltőállomásokhoz nincs szükség átalakító elektronikára, a DC töltőoszlopokhoz képest általában kedvezőbb árúak, ezért vonzóbbak a magáncélú alkalmazásokhoz. A töltőállomástól, a töltőkábeltől és az Onboard-Chargertől függően el lehet érni a max. 22 kW-os töltőteljesítményt. A viszonylag alacsonyabb teljesítmények alapján az AC töltés kíméletesebb az akkumulátorhoz, és mindig akkor ajánlható, ha a jármű 30 percnél hosszabb ideig parkol, pl. éjszaka a fedett autóbeállóban, a garázsban vagy a szállodánál, valamint napközben éttermeknél és szupermarketeknél.
DC töltés
Itt a jármű-töltőcsatlakozó nagyteljesítményű érintkezői és vezeték-keresztmetszetei nagyobbak, mint az AC töltésnél. Jelentős mértékben nagyobb, max. 500 kW-os töltőteljesítményeket lehet átvinni (High Power Charging, HPC), ami jelentősen csökkenti a töltési időt. Ezért ezt gyorstöltésnek vagy ultragyors töltésnek is nevezik. Az AC töltéssel ellentétben az AC/DC átalakítás már a töltőállomásban megtörténik, ahova emiatt a megfelelő teljesítményelektronikát is be kell építeni. A DC töltés többek között ezért bonyolultabb és költségesebb, így túlnyomórészt kereskedelmi célokra használják. A rövid szünetekkel megszakított hosszabb utazásoknál ajánlatos néhány perc alatt ismét feltölteni a megfelelő hatótávolságot, pl. autópálya-pihenőhelyeken.
Milyen töltési módok léteznek az AC és a DC töltéshez? A töltési folyamat különböző módokon zajlik le
Ez ugyanolyan, mint a Mode 1, de a maximális töltőáram itt 32 A, és a töltőkábel egy beépített vezérlő és védelmi eszközzel (In-Cable-Control-and-Protection-Device, IC-CPD) van ellátva. Ez a készülék tartalmaz egy hibaáram-védőberendezést (FI), kommunikál a járművel, és vezérli ezáltal a töltési folyamatot.
A Mode 3 esetén a járművet olyan töltőoszlopon vagy fali dobozon keresztül töltik váltakozó árammal, amelybe már be van építve a szükséges hibaáram-védőkapcsoló (FI). A töltőállomás átveszi a járművel folytatott kommunikáció feladatát. A jármű töltése egyfázisú módon max. 250 V-os, háromfázisú módon max. 480 V-os váltakozó feszültséggel, max. 63 A-es töltőárammal történik. A Mode 3 három alesetre osztható:
Az A esetben a járműhöz fixen csatlakoztatott töltőkábelt kell használni. Így a kábelnek csak az egyik végén van dugaszolható eszköz, a nyilvános töltőcsatlakozó, amelyet a töltőoszlop dugaszolható töltőaljzatába kell behelyezni. Az A esetet ugyan leírja a szabvány, de manapság a gyakorlatban szinte egyáltalán nem alkalmazzák.
A B esetben egy úgynevezett mobil AC töltőkábelre van szükség, amelyet a csomagtartóban visz magával az autós. Ennek mindkét végén egy-egy dugaszoló szerkezet található. Az egyik végén a jármű-töltőcsatlakozó van, amit a járműcsatlakozóba kell bedugni. A másik végét, a nyilvános töltőcsatlakozót a töltőoszlop töltőaljzatába kell dugaszolni. A B esetet főként a nyilvános töltőállomásoknál alkalmazzák.
A C eset éppen ellenkezően működik, mint az A eset, mivel itt a töltőkábel a töltőoszlophoz csatlakozik fixen. A töltőkábel másik végén dugaszolható szerkezet van: a jármű-töltőcsatlakozó, amelyet a dugaszolható járműcsatlakozóba kell behelyezni. A C eset nagyon gyakori a magánhasználat területén.
Ez a mód az egyetlen, amelyet a gyorstöltő állomásokon DC töltéshez lehet használni. A nagy, akár 500 A-es töltőáramok miatt megnövelt biztonsági követelmények érvényesek. Ezért ebben az esetben a töltőkábel mindig fixen csatlakoztatva van a töltőoszlophoz. Dugaszolható csatlakoztatás csak a jármű oldalán van – a jármű-töltőcsatlakozó formájában, amelyet a járműcsatlakozó aljzatba kell bevezetni. Ezért a Mode 4 három esetre való felosztására (mint a Mode 3 esetében) nincs szükség. Ezen túlmenően szükség van a hőmérséklet felügyeletére a jármű-töltőcsatlakozó nagyteljesítményű érintkezőinél, valamint a töltőállomás kiegészítő védelmi funkcióira, pl. a szigetelés felügyeletére.
Mi az a Combined Charging System, rövidítve CCS? Univerzális töltőinterfész az AC és a DC töltéshez
A vezető autógyártókkal együtt fejlesztettük ki a Combined Charging System (CCS) rendszert. A rendszer különlegessége a CCS dugaszolható töltőaljzat a járműben, amelybe mind az AC, mind a DC jármű-töltőcsatlakozó dugaszok illeszkednek. Az elektromos járműnek így csak egyetlen közös töltőinterfészre van szüksége az AC és a DC töltéshez.
Az 1-es típusú és a 2-es típusú töltési szabványok csatlakozóprofiljainak felépítése a CCS-elvet követi. Az Európai Bizottság már 2013-ban egész Európa hivatalos töltési szabványává nyilvánította a CCS 2-es típust. Az a célunk, hogy a CCS világméretű gyorstöltő szabványként meghonosodjon, időközben a világ nagy részén már megvalósult. Továbbra is egyre több országban jut érvényre a CCS.
Milyen gyakorlati előnyökkel bír a CCS?
- Rugalmas AC és DC töltés egyetlen járműcsatlakozón keresztül
- A járműgyártók alkatrészeket, helyet és költséget takarítanak meg
- A lehető legnagyobb biztonság az aktuátoros reteszelésnek és a hőmérséklet felügyeletének köszönhetően
- Nagy elfogadottság és elterjedtség a világ jelentős részén
A jármű-töltőcsatlakozó reteszelése A töltési folyamat lehető legnagyobb biztonságáért
Valamennyi CCS töltőaljzat a szabványnak megfelelően elektromechanikus reteszelő aktuátorral van ellátva. Ez a töltési folyamat során oldalt, illetve közvetlenül a csatlakozóprofil reteszkampójánál reteszeli a jármű-töltőcsatlakozót.
Az aktuátorcsap nagy húzóerőnek is ellenáll. Ezáltal biztonságosan megakadályozza a jármű-töltőcsatlakozó kihúzását a töltési folyamat közben.
Pontos hőmérséklet-felügyelet Biztonságos védelem a túlmelegedés ellen
A biztonságos töltési folyamathoz a CCS töltőrendszer hőmérsékletének felügyelete is hozzá tartozik. Az IEC 62196 szerint a felmelegedés nem lépheti túl a 90 °C értéket. A hőmérsékletfüggő ellenálláson alapuló érzékelők (pl. a Pt 1000) ezért gyors és pontos hőmérsékletmérést tesznek lehetővé a DC nagy teljesítményű érintkezőkön.
A hőmérséklet értékeit a töltésvezérlő megfelelő kimeneteken keresztül kapja meg. A pl. magas külső hőmérséklet vagy túlterhelés által okozott túlmelegedés esetén a töltésvezérlő megszakíthatja a töltési folyamatot, ill. csökkentheti a töltőteljesítményt.
Hogyan működik a töltőállomás? Hogyan zajlik le a töltési folyamat? Mire kell ügyelni a műszaki tervezésnél?
Manapság a töltőállomásoknak és a fali dobozoknak részben szigorú követelményeknek kell megfelelniük a rendelkezésre állást, a biztonságot és a kényelmet illetően. Nem ritka a sok alkatrészt tartalmazó, bonyolult felépítés sem. Videóink szemléletes módon elmagyarázzák a felépítést és az egyes összetevők együttműködését, valamint bemutatják azt, hogy hogyan lehet a korszerű és hálózatba kötött töltőhálózattal szembeni valamennyi követelményt teljesíteni.
Hogyan jut a töltőáram az elektromos autóba? A töltés funkcionális egysége
- Teljesítményelektronika
- Terhelés védelem
- Biztosító
- Hűtőegység
- Töltőkábel
- Nyilvános töltőaljzat
- Járműcsatlakozó
Hogyan történik a töltési folyamat vezérlése? A vezérlés és felügyelet funkcionális egysége
- Töltésvezérlő
- Energiamérés
- Hibaáram-felügyelet
- Szigetelésfelügyelet
- Hőmérsékletmérés
Hogyan kommunikálnak a töltőállomások? A hálózatba kötés és a kommunikáció funkcionális egysége
- A felhasználók engedélyezése RFID-n keresztül
- LED-es állapotjelzés
- Érintőképernyő
- Vezeték nélküli csatlakozás mobiltelefonon keresztül
- Vezetékes csatlakozás Etherneten keresztül
- Az Ethernet túlfeszültség-védelme
Hogyan lehet megakadályozni a költséges kieséseket? A védelem és tápellátás funkcionális egysége
- Tápellátás
- Túlfeszültség-védelem
- Készülékvédelem
- A terhelések mérése
- Az energia felügyelete
Hogyan történik a vezetékezés és az installálás? A csatlakoztatás funkcionális egysége
- Kábelbevezetés
- Teljesítménycsatlakozó a betápláláshoz
- Rendezés és potenciálelosztás
- Adatkapcsolat
- Csatlakozóaljzat és USB csatlakozás a karbantartáshoz
Szószedet A szakkifejezések és a rövidítések egyszerű magyarázata
Minden szakterület kifejleszti a maga saját nyelvét és terminológiáját, már csak azért is, hogy az újonnan létrejövő technológiákat meg lehessen nevezni. Itt magyarázatok találhatók az elektromobilitás területén gyakran használt kifejezésekre és rövidítésekre:
Járművek
- EV: Electric Vehicle (elektromos jármű). Gyűjtőfogalom minden teljesen vagy részben elektromos meghajtású járműre.
- BEV: Battery Electric Vehicle (akkumulátoros elektromos jármű). Tisztán elektromos meghajtású jármű, amelynek a hajtóenergiája kémiai formában, akkumulátorokban van tárolva.
- HEV: Hybrid Electric Vehicle (hibrid elektromos jármű). Olyan jármű, amelyben mind belsőégésű motor, mind akkumulátoros elektromos hajtás helyet kapott.
- PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (hálózatba dugaszolható elektromos jármű). Ugyanolyan, mint a HEV, de az akkumulátort kiegészítőleg kívülről, egy töltőcsatlakozón keresztül is tölteni lehet.
Töltőcsatlakozók és töltőaljzatok
- Inlet: dugaszolható töltőaljzat az elektromos járműben, amelybe a jármű-töltőcsatlakozót kell bedugni. Ezt járműcsatlakozónak is nevezik.
- Connector: jármű-töltőcsatlakozó, amelyet az elektromos jármű dugaszolható töltőaljzatába kell helyezni. Jármű-töltőcsatlakozónak is nevezik.
- Plug: jármű-töltőcsatlakozó dugasz, amelyet a töltőállomás dugaszolható töltőaljzatába kell dugni. Ezt nyilvános töltőcsatlakozónak is nevezik.
- Socket Outlet: dugaszolható töltőaljzat a töltőoszlopon, amelyhez a járművet a mobil AC töltőkábelen keresztül csatlakoztatni lehet, a 3-as töltési mód B esete szerinti töltéshez. Ezt nyilvános töltőaljzatnak is nevezik.
Töltési módok és szabványok
- AC töltés: töltés egy- vagy háromfázisú váltakozó árammal (1-es, 2-es vagy 3-as töltési mód).
- DC töltés: töltés egyenárammal (4-es töltési mód).
- CCS: Combined Charging System: dugaszolható töltőcsatlakozó rendszer az 1-es és 2-es típushoz, amelynél az AC töltés és a DC töltés egyetlen járműcsatlakozó aljzattal lehetséges.
- Combo: a CCS elavult elnevezése.
- 1-es típus: járműtöltőcsatlakozó-geometria Észak-Amerika és további régiók számára; a SAE J1772 és IEC 62196-3 szabványok írják le.
- 2-es típus: Európára és más régiókra vonatkozó, az IEC 62196-3 szabványban leírt töltési szabvány.
- GB/T: kínai nemzeti szabványok. A GB/T 20234 szabvány a kínai töltési szabványt írja le.
- NACS: North American Charging Standard: Az 1-es típus alternatív töltési szabványa az észak-amerikai piacon.
- HPC: High Power Charging vagy ultragyors töltés – DC töltés 375 kW-os vagy afeletti teljesítménnyel. Folyadékhűtés alkalmazásával jelenleg akár 500 kW is lehetséges tartósan, és akár 700 kW is rövid ideig.
- MCS: Megawatt Charging System (megawattos töltőrendszer). Töltési szabvány haszonjárművek egyenáramú töltésére, max. 3,75 MW-os teljesítménnyel.
- V2G: Vehicle-to-Grid. A kétirányú töltés formája. A járművet nemcsak tölteni lehet a tápellátó hálózatból, hanem szükség esetén képes az energia visszatáplálására is a hálózatba. Megfelel az ISO 15118 szabványnak.
- V2H: Vehicle-to-home (járműtől az otthonba). Ugyanolyan, mint a V2G, de a jármű otthoni akkumulátorként szolgál. A leadott energiája nem folyik vissza a hálózatba, hanem a családi ház önellátásának maximalizálására szolgál.
Töltőhálózat
- Töltőpont: lehetőség a jármű csatlakoztatására és töltésére. Minden töltőállomás egy vagy több töltőpontot tartalmaz.
- Töltőrendszer: valamennyi műszaki összetevő (elektromechanika, elektronika, szoftver), együttműködése a töltőállomáson belül, amire a jármű töltéséhez szükség van.
- Wallbox (fali doboz): falra szerelhető töltőrendszer, gyártóspecifikus házzal. Általában magáncélú otthoni AC töltésre használják max. 11 vagy 22 kW teljesítménnyel, például garázsban vagy fedett autóbeállóban.
- Töltőállomás/töltőoszlop: különálló töltőrendszer, gyártóspecifikus házzal. Ezeket legtöbbször nyilvános vagy félig nyilvános AC és/vagy DC töltésre használják, és tartalmazzák az elszámolási rendszert is, például szállodákban vagy szupermarketeknél.
- EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment (elektromos jármű tápellátó készüléke), lásd fali doboz és töltőállomás.
- Töltőpark: több nyilvános vagy félig nyilvános töltőállomás együttese, például autópályák mellett vagy parkolóházakban.
- CPO: Charging Point Operator: olyan vállalat ill. jogi személy, amely az egyes töltőpontokat vagy töltőparkokat üzemelteti, és a betöltött energiát leszámlázza a járművek használóinak.
Kommunikáció és vezérlés
- CP: Control Pilot (vezérlő eszköz). Jelérintkező, ill. jelvezeték az 1-es, a 2-es típusú és a GB/T töltőkábelekben. A vezérlési információknak a töltőállomás és a jármű közötti átvitelére szolgál.
- PP: Proximity Pilot (közelség-jelző). Jelérintkező, ill. jelvezeték a 2-es típusú töltőkábelben. Azt az információt továbbítja a járműnek, hogy töltés van folyamatban meghatározott töltőárammal, aminek hatására az indításgátló működésbe lép.
- CC: Connection Confirmation (kapcsolat megerősítése). Jelérintkező, ill. jelvezeték a GB/T töltőkábelben. Azt az információt továbbítja a járműnek, hogy töltés van folyamatban meghatározott töltőárammal, aminek hatására az indításgátló működésbe lép.
- CS: Connection Switch (csatlakozáskapcsoló). Jelérintkező, ill. jelvezeték az 1-es típusú töltőkábelben. Azt jelzi a töltőállomásnak, hogy a jármű-töltőcsatlakozó reteszelőkarját működtették, aminek hatására az előbbi megszakítja a töltőáramot.
- IC-CPD: In Cable Control and Protection Device (kábelbe szerelt vezérlő- és védőeszköz). A töltőkábelbe integrált vezérlő- és védőberendezés. Lehetővé teszi az egyfázisú AC töltést a 2-es töltési mód szerint háztartási dugaszoló aljzatokból, max. 3,6 kW teljesítménnyel.
- Backend: a szoftver oldaláról lehetővé teszi a CPO számára a töltőpontjai üzemeltetését. Tartalmazza a felhasználók kezelését, a fizetések feldolgozását (általában egy harmadik fél szolgáltatón keresztül), valamint a töltőpontok műszaki felügyeletét a felhőn keresztül.
- OCPP: Open Charge Point Protocol (nyílt töltőpont protokoll). A töltőállomás és a backend (háttérrendszer) közötti kommunikációra szolgál.
- PnC: Plug and Charge (dugaszolás és töltés). Egyszerűsíti a töltési folyamatot azáltal, hogy a hitelesítés és az elszámolás automatikusan fut a háttérben. Megfelel az ISO 15118 szabványnak.