Vezeték-összekötő csatlakozó

Vezeték-összekötő csatlakozó

Kombinációként egyszerű és gyors

Vezetékezzen kényelmesen a gyűrűs kábelsarukkal, és egyszerűen, gyorsan a direkt rugós technikával.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Vezeték-összekötő csatlakozó

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Dolgozzon kényelmesen: a Phoenix Contact BT vezeték-összekötő kapcsaival a vezetékeket biztonságosan és kényelmesen csatlakoztathatja. A rugós vezetésű csavarral megvalósított csavaros csatlakozás kényelmes és gyors vezetékezést tesz lehetővé a direkt rugós csatlakozástechnikával kombinálva. A BT vezeték-összekötő kapcsok kalapsínes vagy közvetlen szereléshez kaphatók.

Előnyei

  • A csatlakozástechnika szabadon választható − egyidejűleg teljesíthetők a belső és a külső vezetékezés követelményei, mivel egy kapocsban különböző csatlakozási módok alkalmazhatók
  • Rugalmasan építheti fel alkalmazását a különböző szerelési lehetőségek révén: kalapsínre történő vagy közvetlen szereléssel
  • Kényelmes gyűrűs kábelsaru: csatlakozás rugós vezetésű csavarral, karbantartásmentes a beépített csavarbiztosítással
  • Egyszerűen és szerszám nélkül, közvetlenül dugaszolható a többvezetékes direkt rugós csatlakozással
  • Egyszerű potenciálelosztás időtakarékos dugaszolható átkötőhidas rendszerrel, nagyszerűen áttekinthető a nagyméretű feliratozás révén
  • Biztonság a felhasználó számára a beépített érintésvédelemnek köszönhetően
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Csatlakozástechnikák szabad választása

A BT vezeték-összekötő kapcsok különféle csatlakozástechnikákkal és hibrid kivitelben is rendelkezésre állnak. Kombinálja ügyesen a csatlakozástechnikákat, és használja ki azok előnyeit a kapcsolószekrény és a terepi csatlakozás oldalán.

BT csatlakoztatási változatok
Kényelmes gyűrűs kábelsarus csatlakozásKényelmes kombinálás egyszerűen és gyorsanTöbb vezető, egy kötéspont

Két vezető egyszerű módon összeköthető a helytakarékos átvezető kapcsokkal. Amit csak kíván: a széles keresztmetszet-tartománynak, a rugalmas áthidalhatóságnak és az optimális feliratozhatóságnak köszönhetően a Phoenix Contact átvezető kapcsai univerzálisan alkalmazhatóak.

Vezetékezzen kényelmesen a gyűrűs kábelsarukkal, és egyszerűen, gyorsan a direkt rugós technikával. A Phoenix Contact hibrid kapcsaival kombinálja ügyesen a csatlakozástechnikákat, és egyedileg használja ki azok előnyeit a kapcsolószekrényben és a terepi oldalon egyaránt.

A többvezetékes kapcsokkal a potenciálok helytakarékosan és kevés ráfordítással oszthatók el. Különböző vezetékekkel és keresztmetszetekkel dolgozna? A Phoenix Contact többvezetékes, direkt rugós kapcsaival kapocshelyenként akár négy egyedi vezetéket csatlakoztathat.

Szerelési módok: kalapsínes és közvetlen szerelés

BT szerelési módok

Csavaros csatlakozás rugós vezetésű csavarral

Kényelmes gyűrűs kábelsarus csatlakozás  

Kényelmes gyűrűs kábelsarus csatlakozás

Gyűrűs kábelsaruk kényelmes és biztonságos csatlakoztatása:

  • A vezetékek kényelmes csatlakoztatása az elveszíthetetlen, rugózott felfüggesztésű csatlakozócsavarokkal
  • A kapocsházban optimálisan vezetett csavarok automatikusan központosítódnak
  • Rezgésálló és karbantartást nem igénylő csatlakozások a beépített rugós alátéttel
  • Egyszerű többvezetékes csatlakozás
  • Nagy vezetőkihúzási erők a nagy érintkezőerő és a nagy érintkezőfelületek miatt

Direkt rugós csatlakozástechnika

Direkt rugós csatlakozástechnika  

Push-in Technology

Egyszerű alkalmazás – nagy teljesítményű csatlakozás:

  • A tömör vagy érvéghüvellyel előszerelt vezetők közvetlenül és szerszám nélkül csatlakoztathatók.
  • A rugó speciális alakja lehetővé teszi az érvéghüvelyes vezetékek rendkívül könnyű dugaszolását 0,25 mm²-től, egyidejűleg maximalizálva a kihúzási erőt
  • A vezetékek egyszerűen bonthatók bármilyen szerszámmal a működtetőgomb segítségével, az áramvezető részek közvetlen érintése nélkül.
  • A 0,14 mm² keresztmetszet feletti érvéghüvely nélküli hajlékony vezetők csatlakoztatásához csak a nyomógombot kell használni

Kiváló minőség

Megbízható csatlakozások – ez az igényünk. Ehhez elengedhetetlen a termékeink kiváló minősége. Az anyagok helyes kiválasztása az első lépés.

Fémalkatrészek repedésmentes és korrózióálló rézötvözetekből:

  • Nedvesség esetén nem képződik galvánelem
  • Biztos érintkezési viszonyok
  • Csekély melegedés a jó elektromos vezetőképesség miatt

A szigetelőházak rugalmas és ütésálló polikarbonátból készülnek:

  • Újrahasznosítható, halogénmentes és UV-álló
  • Jó trópus- és termeszállóság
  • Alkalmazási hőfoktartomány -40 °C ... +130 °C
  • Méretstabilitás és jó melegdeformáció-állóság
  • Magas fokú vegyszerállóság
  • Kiváló öregedési tulajdonságok
  • Az UL 94 szerint tanúsítva a V0 éghetőségi osztályba

 

Direkt rugós sorkapcsok

Sorkapcsok direkt rugós csatlakozással  

Direkt rugós sorkapcsok

A direkt rugós csatlakozású PT-sorkapcsokkal 1,5 mm² és 185 mm² keresztmetszet között minden feladat megoldható.
A különféle kapocssorozatok figyelembe veszik az összes alkalmazási terület követelményeit, pl. a vasútiparban, az energetikában vagy a feldolgozóipar robbanásveszélyes területein.

A sorkapcsok kihasználják a CLIPLINE complete rendszer előnyeit. Ide értendők a csatlakozástechnikák szabad kombinációja és a szabványosított rendszertartozékok is.

Direkt rugós csatlakozástechnika – folyamatosan a tereptől a vezérlőig

A Phoenix Contact átfogó direkt rugós termékkínálatával egyszerűen és gyorsan vezetékezheti komplett alkalmazását.

Direkt rugós sáv vezeték-összekötő kapoccsal

Direkt rugós csatlakozás – a dugaszolástechnika új élménye

A terepi kábelezéstől a táp- és vezérlőkábelezésig teljes körű termékválaszték áll az Ön rendelkezésére. Így Ön a szenzorokat és aktorokat, a sorkapcsokat, interfészeket és automatizálási modulokat egyszerűen, szerszám nélkül kötheti be. Direkt rugós technika – az eredeti a Phoenix Contact-tól.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

BT csavaros vezetékösszekötő kapcsok - biztonság minden alkalmazásban

A legkiválóbb érintkezésbiztonság szélsőséges körülmények között is.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás