Falra szerelhető UM-ALU extrudált profilház

Szűrő

79 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Profil - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 42,5 mm

Profil - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 60 mm

Profil - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 95 mm

Profil - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 130 mm

Profil - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 165 mm

Profil - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 200 mm

Profil - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 235 mm

Profil - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 72 mm, hossz: 990 mm

Profil - UM-ALU 4-100,5 PROFIL 40 - 2202071

Extrudált profilház, Alapprofil, hossz: 40 mm, magasság: 105 mm

Profil - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 - 2200935

Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 100,5 mm, hossz: 42,5 mm

79 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás