Vizsgáló- és mérőkészülék

Vizsgáló- és mérőkészülék

A TESTFOX termékcsaládba tartozó vizsgáló- és mérőkészülékek ideálisan alkalmasak az ipar, az elektromos szerelés és a szervizelés valamennyi alkalmazási területéhez. Rendszerei és eszközei biztonsági ellenőrzéséhez: Használjon kiváló minőségű feszültségvizsgálót. Minden készülékünk az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványok szerint van bevizsgálva és engedélyezve.

Önnek nyújtott előnyök

  • Robusztusság és hosszú élettartam a speciális ütésálló műanyagok révén
  • Sokféle funkció: minden standard mérés elvégezhető egyetlen kompakt készülékkel
  • Sokoldalú alkalmazhatóság – a fotovillamos rendszereknél is optimálisan használható
  • Hibátlan mérés: a meddő feszültség által okozott hibás mérések ki vannak zárva
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
Vizsgálókészülék használat közben

Megbízható mérés vizsgálókészülékünkkel

Vizsgálókészülék

A Phoenix Contact vizsgálókészülékeivel Ön a következőket tesztelheti:

  • fázisok,
  • egyen- és váltakozó feszültség,
  • átmenet.

A magas védettségének köszönhetően a vizsgálókészülék mind bel-, mind kültéren használható.