Szerszámkészlet

Szerszámkészletek

Egy szerszámkészlet birtokában mindig kéznél vannak a különböző munkákhoz szükséges megfelelő szerszámok. Ezáltal a szerszámai áttekinthetők maradnak a kényelmes helyszíni alkalmazáshoz. Állítsa össze átgondoltan egyedi szerszámkészletét: válassza ki a táskát, és töltse meg a szabad választása szerinti szerszámokkal.

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Szerszámkészlet
TOOL-WRAP-2 - Szerszámkészlet
1200100

Feltekerhető szerszámtáska, tartalma: kábelvágó, szigeteléseltávolító szerszámok 0,08 mm2 ... 16 mm2 standard vezetőkhöz, köpenyeltávolító szerszám max. Ø 40 mm-re, CRIMPFOX CENTRUS 6H érvéghüvelyfogó 0,14 mm2 ... 6 mm2 vezetőkhöz, VDE csavarhúzó, keskeny, egyhornyos: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, kereszthornyos: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Go to Product Detail Page for item 1202072
CRIMPSET 6 - Szerszámkészlet
CRIMPSET 6 - Szerszámkészlet
1202072

Készletdoboz, fémből, DIN 46228-4: 1990-09 szerinti érvéghüvelyekkel, típusonként 500 db. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 db. AI 2,5-8 BU, 200 db. AI 4-10 GY, 100 db. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Go to Product Detail Page for item 1212504
TOOL-BAG - Szerszámkészlet
TOOL-BAG - Szerszámkészlet
1212504

Szerszámtáska, laptop- és dokumentumtartó rekesszel, tartalma: kábelvágó, oldaltvágó, csupaszolófogó, csupaszolószerszám, krimpelőszerszám készlet, kombinált, hegyes, vízpumpafogó, VDE csavarhúzó, lapos: 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5, kereszthornyos: PHO/PH1/PH2, kapcsolószekrénykulcs, feszültségvizsgáló, érvéghővely-doboz, kés, mérőszalag, szerszámtáska

Előnyei

  • Áttekinthető tárolás a különböző alakú zsebeknek köszönhetően
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagok révén
  • Mindent egy kézből a széles körű termékkínálatnak köszönhetően
Szerszámkészlet, övre függesztve

Szerszámkészlet övtáska formájában

Szerszámkészlet – az ideális kísérő

Különösen heyszíni munkavégzésnél fontos a megfelelő szerszámok áttekinthető elhelyezése és hozzáférhetősége. A Phoenix Contact szerszámkészleteket kínál különböző kialakítású, robusztus és strapabíró táskákban:

  • Felcsavarható táska
  • Válltáska laptop- és dokumentumrekesszel
  • Övtáska
  • Bőrönd

Táskák és bőröndök különféle munkákhoz való szerszámokkal:

  • Vágás
  • Csupaszolás
  • Krimpelés
  • Tesztelés és mérés
  • Csavarozás
Egyedileg összeállítható CUS szerszámkészlet

Egyedileg összeállítható CUS szerszámkészlet

Egyedi szerszámkészlet

Állítsa össze CUS szerszámkészletét egyéni igényei szerint:

  • Hat különböző táskát kínálunk a tipikus alkalmazási lehetőségekhez.
  • Egyszerűen válassza ki a kívánt táskát a terméklistából, és rendelje hozzá a szerszámokat a „Konfigurálás" lapon.