A DCS kijelzőtartók terméklistája

Szűrő

26 találat

Elektronikaház - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Kijelzőház 5,7", világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap, részei: két burkolatfél, négy homlokoldali takarólap csavarokkal

Elektronikaház - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Kijelzőház 5,7", világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap, akkumulátorcsomaghoz, részei: két burkolatfél csavarokkal és akkumulátorcsomag-érintkezőkkel

Elektronikaház - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Kijelző készülékház 5,7"-os, világosszürke, részei: két burkolatfél csavarokkal, ablak középen. Homlokoldal 1,1 mm-es süllyesztéssel, jobb- és baloldali billentyűzetfelület falra szereléshez süllyesztve

Elektronikaház - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Kijelző készülékház 5,7"-os, világosszürke, részei: két burkolatfél, négy homlokoldali takarólap csavarokkal és akkumulátorcsomag érintkezőkkel, baloldali ablak. Homlokoldal 1,1 mm-es süllyesztéssel, jobboldali billentyűzetfelület, akkumulátorcsomaghoz süllyesztve

Elektronikaház - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Kijelző készülékház 5,7"-os, világosszürke, részei: két burkolatfél csavarokkal, baloldali ablak. Homlokoldal 1,1 mm-es süllyesztéssel, jobboldali billentyűzetfelület falra szereléshez süllyesztve

Elektronikaház - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Kijelzőház 7 colos, világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap, részei: két burkolatfél, négy homlokoldali takarólap csavarokkal

Elektronikaház - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Kijelzőház 7 colos, világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap, akkumulátorcsomaghoz, részei: két burkolatfél csavarokkal és akkumulátorcsomag-érintkezőkkel

Elektronikaház - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Kijelzőház 15 colos, világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap, részei: két burkolatfél csavarokkal

Elektronikaház - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Kijelzőház 15 colos, világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap szellőző résekkel, kivágás hajlított lemezes csatlakozástechnikához és VESA-befogadáshoz, részei: két burkolatfél csavarokkal

Elektronikaház - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Kijelzőház 15 colos, világosszürke, középen elhelyezett ablak, sík előlap kivágással hajlított lemezes csatlakozástechnikához, részei: két burkolatfél csavarokkal

26 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás