PCI master csatolómodul potenciálleválasztással
Terepibusz-elosztók és szegmenscsatolók PROFIBUS PA, PROFIBUS DP és Fieldbus Foundation számára
A terepibusz-elosztók (ezeket terepikészülék-csatolóknak is nevezik) lehetőséget kínálnak Önnek arra, hogy a terepi buszt a helyszínen tetszőleges módon kiterjessze. A terepi készülékek és az irányító rendszerek egyszerű hálózatba kötéséhez a moduláris DP-PA csatolókkal átlátható módon össze lehet kapcsolni a PROFIBUS DP hálózatokat a PROFIBUS PA folyamathálózatokkal.
Készülékcsatoló, 12 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel
Az 1. zónában lévő készülékcsatoló, 12 leágazóvezetékhez való kapcsos csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végberendezésekkel.
Készülékcsatoló, nyolc leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel.
Az 1. zónában lévő készülékcsatoló, nyolc leágazóvezetékhez való kapcsos csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végberendezésekkel.
Készülékcsatoló, 6 leágazóhoz való csatlakozóval ellátott Foundation Fieldbus és PROFIBUS PA eszközökhöz, terepibusz végkészülékekkel.
Rozsdamentes acél terepi kapcsolódoboz
Moduláris PROFIBUS DP − PROFIBUS PA csatoló
PROFIBUS DP/PA szegmenscsatoló
A DP/PA csatolókkal átlátható módon össze lehet kapcsolni a PROFIBUS DP hálózatokat a PROFIBUS PA folyamathálózatokkal.
- Max. tíz PROFIBUS DP vagy PROFIBUS PA modul csatolónként max. négy különböző DP/PA hálózat összekapcsolásához
- Hálózati redundancia max. tíz modullal
- Integrált hálózati diagnosztika kommunikációs rákapcsoló modulon keresztül
- Nagy teljesítőképességű beágyazott webszerver a konfiguráláshoz és a hálózati diagnosztika eléréséhez
- A max. 12 Mbit/s adatátviteli sebesség transzparens, automatikus felismerése
- A berendezés moduljainak cseréje üzemelés közben
- PROFIBUS terepi készülékek kezelése és konfigurálása FDT/DTM segítségével
Minden konfigurációhoz szükség van egy fejállomásra a menedzseléshez, valamint egy PROFIBUS DP jelismétlőre és egy PROFIBUS PA modulra, amely interfészt képez a PROFIBUS PA hálózat felé. Ez a moduláris koncepció lehetőséget nyújt specifikus alkalmazások konfigurálására. Az előre konfigurált FB-HSB-DP/PA egység a legtöbb alkalmazásnál megfelel alapcsomagként.
Terepikészülék-csatolók a 2. zónához
Többcsatornás FOUNDATION Fieldbus és PROFIBUS PA csatolók a 2. zónához
A PROFIBUS PA és FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez való többcsatornás terepibusz-készülékcsatolók -50 °C és +90 °C közötti környezeti hőmérséklethez vannak kialakítva. Felépítésük nagyon kompakt, és a további helymegtakarítás céljából a csatlakozás egy oldalon, mégpedig alulról történik. Így Ön a lehető legjobban kihasználhatja a helyet, és elérheti a lehető legnagyobb csatornasűrűséget az elosztódobozában.
A terepikészülék-csatolókat a Fieldbus Foundation regisztrálta.
Terepibuszgát a PROFIBUS PA és a FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez
1. zónás terepibuszgát a FOUNDATION Fieldbus és PROFIBUS PA rendszerekhez
A PROFIBUS PA és FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez való többcsatornás terepikészülék-csatolókat az 1. zónához való engedélyük alapján terepibuszgátnak is nevezik.
- Tesztelve a -40 °C és +80 °C közötti környezeti hőmérsékletekre
- Könnyű és robusztus
- Egyszerűen és helytakarékosan telepíthető az egyoldalú, alulról történő csatlakozásnak köszönhetően
- A Fieldbus Foundation regisztrálta
Intelligens kapcsolások minimalizálják az érintkezők prellezését (pergését) a kiváló jelminőség érdekében.
Terepibusz-elosztódobozok
Terepibusz-elosztódobozok rendszerengedéllyel és előszerelt terepibusz-csatolókkal
Speciálisan a terepikészülék-csatolókhoz többféle terepibusz-elosztódobozt kínálunk. Ezeket az ATEX, IECEx és UL Class I, Division 2 engedélyeknek köszönhetően világszerte kételyek nélkül alkalmazni lehet.
Az előszerelt dobozok két változatban, a fővezeték számára túlfeszültség-védelemmel és anélkül is kaphatók. Feladatuk az, hogy összekössék a fővezetéket a terepi készülékekkel.
- Alkalmazásra kész elosztódobozok szálcsiszolt 316L rozsdamentes acélból
- 10 vagy 16 porttal kaphatók
- Gyors és egyszerű szerelés a 2. zónájú többcsatornás terepikészülék-csatolókkal
- Csekély helyszükséglet és kicsiny súly