32-csatornás kimeneti relémodul (1 záróérintkező, opcionálisan potenciálkötött) rugós csatlakozással, biztosítóval (2 AT) és 50 pólusú rendszercsatlakozással. Alkalmas Yokogawa ADV551 és ADV 561 kártyákhoz.
Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés
Vezérlőspecifikus rendszerkábelezéseinket speciálisan a különböző vezérlők I/O moduljaira történő gyors és hibamentes csatlakoztatásra fejlesztettük ki. Az egyszerűen dugaszolható homlokadapterek, a rendszerkábelek és a kifejtőmodulok, különösen az új generációs VARIOFACE Front Connect, lehetővé teszik az akár 90 százalékos idő- és 60 százalékos helymegtakarítást a hagyományos megoldásokhoz képest. A VARIOFACE rendszerkábelezés minden bevett I/O rendszerhez kapható.
Kiöntött homlokadapter rögzített kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 10,0 m
32 csatornás modul egyvezetékes csavaros csatlakozással és jeláganként 1 biztosítóval (5 x 20 mm). A feszültség betáplálások és az 50 pólusú rendszercsatlakozó redundáns kivitelezésűek. Alkalmas az ADV151 és ADV551 Yokogawa kártyához való használatra.
Kiöntött homlokadapter rögzített kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 15,0 m
Kiöntött homlokadapter rögzített kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 5,0 m
Konfekcionált, árnyékolt kerek kábel; vezérlő: Emerson Delta V S-Series; 1. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (2x 24-pólusú); 2. csatlakozás: IDC/FLK aljzatsáv (2x 24-pólusú); kábelhossz: 10 m
32 csatornás bemeneti relémodul rugós csatlakozással és 50 pólusú rendszercsatlakozóval. A gerjesztőoldal biztosított és választhatóan potenciálkötött. Alkalmas a Yokogawa ADV 151 és ADV 161 kártyához való használatra.
Kiöntött homlokadapter rögzített kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 2,0 m
Kiöntött homlokadapter rögzített kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 40 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 20,0 m
Kiöntött homlokadapter rögzített kerek kábellel és kétoldalasan fröccsöntött 50 pólusú rugós csatlakozósávval Yokogawa vezérlők csatlakoztatására. Kábelhossz: 20,0 m
Az Ön előnyei
- Gyors és hibamentes csatlakoztatás a különböző automatizálási készülékek I/O részegységeire a vezérlőspecifikus rendszerkábelezésnek köszönhetően
- A különböző funkciók (pl. relé, szilárdtest relé vagy átvezető dugaszcsatlakozó) nagy választéka
- Egyedi kialakítás az egy-, két- vagy háromvezetős csatlakozástechnikájú interfészmodulok révén
- Rugalmasság – összekötés direkt rugós, húzórugós vagy csavaros csatlakozástechnikával
- Egyszerű tervezés a tervező keresztlista vagy az online kiválasztó segítségével
- A rendszerkábelezés a COMPLETE line rendszer része
VARIOFACE rendszerkábelezés dugaszolható komponensekkel
A vezérlőspecifikus rendszerkábelezés áttekintése
A VARIOFACE vezérlőspecifikus rendszerkábelezés a következő összetevőkből áll:
- __Homlokadapter: a homlokadapter úgy rendezi a jeleket, hogy nincs szükség az egyes erekkel történő költséges vezetékezésre. Egyszerűen rá kell dugni a vezérlő megfelelő I/O kártyájára. A következő vezérlőgyártókhoz kaphatók megoldások: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
- Rendszerkábel: az előre konfekcionált rendszerkábel vezeti a jeleket a vezérlőből a modulba. Különböző kivitelekben (hossz, pólusszám és árnyékolás) állnak rendelkezésre.
- Kifejtő modul: a kifejtő modul adja át a vezérlő- és terepi jeleket. Profitáljon itt is termékválasztékunk sokoldalúságából. A kifejtő modulok különböző csatlakozástechnikával, szélességgel és eltérő funkciókkal kaphatók.
VARIOFACE Front Connect
A rendkívül kompakt kifejtőmodulok új generációja a Remote I/O rendszer és a terepi szint tökéletes kiegészítői. Innovatív kialakítás gondoskodik a gyors és hibamentes vezetékezésről, valamint a helymegtakarításról a kapcsolószekrényben. A VARIOFACE Front Connect nagy rugalmasságával és keskeny kialakításával optimálisan támogatja a decentralizált perifériát.
VARIOFACE Front Connect
Egy eres vezetékekből álló hagyományos kábelezés
Hagyományos vezetékezés egy eres vezetékekkel
A perifériák egy eres vezetékekkel történő vezetékezése sok időt igényel és hibaérzékeny.
Jellemzők:
- Időigényes, mivel külön lépések szükségesek, mint a méretre vágás, csupaszolás, feliratozás, krimpelés és az erek elhelyezése
- Minden különálló huzalcsatlakozás egy-egy lehetséges hibaforrás
- A kábelkötegek áttekinthetetlenek
- Fáradságos hibakeresés
- Maximális rugalmasság az egy eres vezetékekkel
VARIOFACE rendszerkábelezés
VARIOFACE rendszerkábelezés
A rendszerkábelezésnél jól összehangolt kábelezési koncepcióról van szó, ami a homlokadapterből, a rendszerkábelből és a modulból áll.
Jellemzők:
- A dugaszolható komponensek gyors és hibamentes bekötést tesznek lehetővé
- 90%-os időmegtakarítás a hagyományos egy eres vezetékekkel történő kábelezéshez képest
Vezérlők rendszerkábelezésének konfigurátora
Konfigurátor: VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz
Konfigurálja saját egye plug and play megoldását. Az intuitív kezelőfelület és a 3D modellek lehetővé teszik a könnyű kezelhetőséget. Néhány kattintással kiválaszthatja a homlokadapterekből, rendszerkábelekből és jelátviteli modulokból álló megoldási összetevőit.
Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés PLC-V8 adapterrel
A rendszerkábel-adapterrel a relémodulok gyorsan és hibamentesen csatlakoztathatók a vezérlés szintjéhez. A megoldásokban egyesülnek a PLC-INTERFACE és a VARIOFACE rendszerkábelezés tulajdonságai. A moduláris felépítésű I/O egység a kapcsolási követelményeknek megfelelő, csatornaspecifikus beültetést tesz lehetővé.