Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
UPS-tartozékok és -pótakkumulátorok
Az Ön UPS-rendszeréhez a tartozékok és pótakkumulátorok széles választéka áll rendelkezésre. UPS-pótakkumulátorainkkal UPS-rendszerének akkumulátorát a kellő időben kicserélheti, és ezzel garantálhatja a szünetmentes tápellátást. További UPS-tartozékok (pl. szerelési anyagok, adatkábelek, adattároló eszközök és biztosítók) kaphatók, amelyekkel az UPS modult biztonságosan bekötheti alkalmazásába, garantálva a zökkenőmentes adatkommunikációt.
Szabványos sínre nem rögzíthető akkumulátorok befogadására.
Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Csak a következőkhöz: 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH a V/C 06 változattól, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA és 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Ipari PC és 12 pólusú IFS Dataporttal ellátott Phoenix Contact készülékek, pl. QUINT UPS-IQ vagy TRIO UPS közötti kommunikációra szolgál.
Biztosító, névleges áram: 25 A, hossz: 19,1 mm, szélesség: 5 mm, magasság: 18,8 mm
USB-/RS-232/RS-485 interfészkártya QUINT-HP-AC-USV számára
Cserélhető ventilátormodul QUINT-HP-AC-USV számára
Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Csak a következőkhöz: 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH és 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH a V/C 05 változattól
Szerelőadapter QUINT-BAT/24DC...-hez 35mm-es kalapsínre
Kimeneti biztosító (5 x 20 mm), az IEC 127-2/EN 60127-2, szerint, 1 A gyorsaságú
UPS tartozékok
Szünetmentes tápellátásához a tartozékok átfogó választékát kínáljuk a zökkenőmentes kommunikációhoz szükséges adatkábelektől a biztos rögzítést szolgáló szerelési tartozékokon át a tárolóeszközökig és biztosítókig.
UPS pótakkumulátorok
A megszakításmentes kommunikációhoz a szünetmentes tápellátás akkumulátorait időben ki kell cserélni. Pótakkumulátorainkkal mindig a megfelelő megoldást kínáljuk az Ön akkumulátormoduljához.