TP121STM/100110001 S00068
-
Érintőpanel
2400887
Érintőpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 1280 x 800 képpont (WXGA), 65536 szín, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Kezelőkészülék |
Számítógép-adatok | |
Processzor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Operációs rendszer | Windows® Embedded Compact 7 |
Belső memória | 512 MB LPDDR SDRAM |
1 MB SRAM | |
Adattároló | NAND-Flash, 1 GB |
Csatlakozóhelyek | 1x SD |
Kijelző | |
A kijelző típusa | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Képernyő felbontása | 1280 x 800 Képpont (WXGA) |
Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
Fényerő | 320 cd/m² tipikus (szabályozható) |
MTBF | 50000 h |
Színskála | 65536 szín |
Leolvasási szög, bal oldalon | 88,00 ° |
Leolvasási szög, jobb oldalon | 88,00 ° |
Leolvasási szög, fent | 88,00 ° |
Leolvasási szög, lent | 88,00 ° |
Interfészek | 2x USB Host 2.0 |
Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Buszrendszer | buszrendszer nélkül |
Felhasználói szoftver | Movicon™ |
Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
Tápellátás | |
Tápegység | 24 V DC ±20 % |
Jellemző áramfelvétel | 0,7 A |
Valósidejű óra | |
Valósidejű óra | Igen |
Szerelési mód | Előlapi szerelés |
Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
NEMA 4X | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | 3000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
Külső méretek | |
Szélesség / Magasság / Mélység | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
Beszerelési méret | |
Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 322 mm / 217 mm / 48 mm (Szerelőkivágás, mélység a busszal, ha a készülékben buszrendszer található) |
Cikkszám | 2400887 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DRCABC |
GTIN | 4055626109923 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 700 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 700 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memória-stick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
HMI BATTERY - Elem/akkumulátor 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Szerelési anyagok 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Szerelési anyagok 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1751312
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51