Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 13,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: PTDA 2,5/..-PH, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, dugaszolt rendszer: COMBICON PST 1,3, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva