K-8E-M23MK/ 7,0-H00/M23FK-C5-S
-
Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal
1627448
Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal, sorozat: KSH, M23-Aljzat, derékszögű elforgatható, -120° balra / 120° jobbra, pólusszám: 4+4+4+PE, reteszelési mód: SPEEDCON, a M23-Csap, derékszögű elforgatható, -120° balra / 120° jobbra, pólusszám: 4+4+4+PE, reteszelési mód: SPEEDCON, kábelhossz: 7 m, árnyékolt: van, külső köpeny színe: narancssárga RAL 2003
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
CAT5 adatinterfész 100 Mbit/s sebességig
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
Egyszerű csatlakoztatás: döntött kivitel beállítható kábelelvezetési iránnyal
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható