RC-Z2436 - Kábelszorító kosár és árnyékoló adapter
1604513

Kábelszorító kosár és árnyékoló adapter, árnyékolt: van, huzalkötegátmérő: 4,3 mm, kábelátmérő-tartomány: 5,5 mm ... 6,5 mm, sorozat: NC, RC, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek