RC-Z2393 - Kábelszorító kosár és árnyékoló adapter
1604454

Kábelszorító kosár és árnyékoló adapter, árnyékolt: van, huzalkötegátmérő: 6,6 mm, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 9,5 mm, sorozat: NC, RC, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek