RC-17P1N122300 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1601216

M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 17, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Forrasztókehely, Lapos tömítés, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek