SAC-3P-10,0-600/M 8FS VA - Szenzor/aktor kábel
1412217

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 10 m, Higiénikus kialakítás, nemesacél recés csavarral

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.