UC-EMLP (49X15) BU CUS - Műanyag lapka
0829474

Műanyag lapka, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 49 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Minden öntapadó UC-EMLP ... készülékjelölő a vevő igénye szerinti feliratozással is kapható