A biztonsági és a berendezés rendelkezésre állására vonatkozó elvárások folyamatosan növekednek – minden szektorban. A gépgyártásban, a vegyiparban és az épületgépészetben a folyamatok egyre összetettebbek. Az energetikával szemben támasztott követelmények is állandóan nőnek.
A zavarmentesen gazdaságos működés csak a fontos hálózati és berendezésparaméterek folyamatos felügyeletével érhető el. A hibák következményeinek kiküszöböléséhez vagy határok között tartásához a legkülönbözőbb felügyeleti feladatokra az EMD sorozat elektronikus felügyeleti reléit ajánljuk.
Az üzemállapotokat színes LED-ek jelzik, a fellépő hibák potenciálfüggetlen érintkezőn keresztül továbbadhatók a vezérlésre, illetve berendezésrészek kapcsolhatók le velük. Az összes készülékváltozat rendelkezik indítási és kioldási késleltetéssel, így rövid időre figyelmen kívül hagyják a beállított felügyeleti tartományon kívül mért értékeket.
EMD-BL-V-230-PT
-
Felügyeleti relé
2903524
Felügyeleti relé egyfázisú 24 V AC/DC vagy 230 V AC feszültségek felügyeletéhez, alacsony feszültség vagy ablak, 1 váltóérintkező, direkt rugós csatlakozással