RVT-AL/ST 3,2/10
-
Vak-szegecs
3240511
Popszegecs, Ø 3,2 mm, hüvelyhosszúság: 10 mm, alumínium hüvely, acéltüske horganyzott, standard változat a DIN 7337 A szabványhoz hasonlóan
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt, ergonomikusan lesarkított fogótest
Az RW... és UW... nagyáramú fali átvezető kapcsok rögzítésére különleges, a kapcsokhoz való szegecsek állnak rendelkezésre
3 betét 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm und 4,8 mm ... 5,0 mm szegecsátmérőhöz