IB IL 24 LPSDO 8-PAC - Biztonsági modul
2916024

Biztonsági célú digitális kimeneti modul, IP20-as védettség, a SafetyBridge rendszerhez. A modul kétcsatornás kiosztás esetén négy biztonsági digitális kimenettel, egycsatornás kiosztás esetén pedig nyolc biztonsági digitális kimenettel rendelkezik.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A SafetyBridge protokollok generálása és felügyelete
A paraméterezett biztonsági logika feldolgozása
SIL 3 az IEC/EN 61508 szerint
SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
PL e az EN ISO 13849-1 szerint