PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2
-
Optocsatoló
5603262
Kalapsínre szerelhető csavaros csatlakozású alapkapocsból és dugaszolható miniatűr félvezető reléből álló PLC-INTERFACE, bemenet: 120 V AC/110 V DC, kimenet: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: használata a Class I, Div. 2 EX-zónákban megengedett
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Alkalmazás | I. osztály, 2-es divízió |
Ex területek | |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 03.07.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,42 W |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV (50 Hz, 1 perc, bemenet/kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Névleges feszültség (felhelyezett szilárdtest relé) | 60 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
Bemeneti feszültségtartomány | 108 V AC ... 132 V AC |
99 V DC ... 121 V DC | |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,3 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 3,5 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 3,5 ms (UN) |
Tipikus kikapcsolási idő | 7 ms (UN) |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Védőkapcsolás | Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító |
Átviteli frekvencia | 10 Hz |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Kimeneti feszültség-tartomány | 3 V DC ... 33 V DC |
Tartós határáram | 3 A |
Maximális bekapcsolási áram | 15 A (10 ms) |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 200 mV |
Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA | |
Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL, Kanada | |
Jelölések | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 5603262 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | DK622K |
Termékkulcs | DK622K |
GTIN | 4046356679831 |
Tömeg/db (csomagolással) | 38,67 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 38,67 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
SCIP | 81d37e7f-75b5-4afe-9a75-1d4b54c35ca3 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Dugaszolható híd 2967691
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniatűr szilárdtest relé 2966605
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51