DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Szilárdtest relékapocs
2964322

Nagy teljesítményű szilárdtest relé-kapocs rövidzárálló egyenfeszültségű kimenettel, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/10 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Állapotjelzés
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig
Beépített bemeneti kapcsolás