Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ - Szilárdtest relékapocs
2964283

Bemeneti szilárdtest relé, 100 kHz átviteli frekvenciával, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 4 - 30 V DC/50 mA

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Zavarelnyomás céljára a bemeneti oldalon kondenzátorral rendelkezik
Maximális határfrekvencia 100 kHz
Egyebek mellett PLC számlálókártyákon levő jelbemenetek,