EMG 10-OV-120AC/24DC/1
-
Szilárdtest relémodul
2944261
Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 120 V AC, kimenet: 5-36 V DC/max. 1 A
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Alkalmazás | Kiviteli funkció |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 03.07.2025 |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 3,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 120 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,1 |
Bemeneti feszültségtartomány | 96 V AC ... 144 V AC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,25 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 4 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 25 ms |
Tipikus kikapcsolási idő | 25 ms |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Átviteli frekvencia | 10 Hz |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 5 V DC ... 36 V DC |
Tartós határáram | 1 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Lökőáram | 2 A (t = 1 s) |
Zárófeszültség-csúcs | 45 V DC (kollektor-emitter zárófeszültség) |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 1 V |
Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Bemeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Kimeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Szélesség | 10 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 102 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2944261 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DK61C2 |
Termékkulcs | DK61C2 |
GTIN | 4017918081560 |
Tömeg/db (csomagolással) | 41,84 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 41,84 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122326 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51