EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2 - Szilárdtest relémodul
2943259

Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: TTL 5 V DC, kimenet: rövidzárálló, 24 V DC/ max. 2 A

Termékrészletek








Kompatibilis termékek