DEK-OE- 5DC/ 48DC/100
-
Szilárdtest relékapocs
2940223
Bemeneti szilárdtest relé-kapocs, bemenet: 5 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/ 100 mA, kapocsszélesség: 6,2 mm
Termékrészletek
Alkalmazási útmutató | EB 80-DIK... hidak használata a DEK típusú kapcsokban: a DEK csatlakozóháznak a környező levegőből esetlegesen felvett nedvesség következtében fellépő (csekély mértékű) kitágulása, valamint a nagyobb számú DEK-kapocs és az EB 80-DIK...-híd között előálló kedvezőtlen tűrésjáték miatt javasoljuk, hogy az EB 80-DIK... hidak használatakor ezeket 10, max. 12 DEK-kapocs után válasszuk szét, és helyette egy huzalhidat használjunk a mindenkori legközelebbi DEK-kapocs felé. |
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Termékcsalád | DEK |
Alkalmazás | Kiviteli funkció |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 19.03.2025 |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 perc, bemenet/kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 5 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
Bemeneti feszültségtartomány | 4,5 V DC ... 5,5 V DC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,4 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 6,5 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 20 µs |
Tipikus kikapcsolási idő | 200 µs |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Átviteli frekvencia | 300 Hz |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Kimeneti feszültség-tartomány | 3 V DC ... 48 V DC |
Tartós határáram | 100 mA |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 0,9 V |
Kimeneti kapcsolás | földpotenciálmentes 2 vezetékes rendszer, földpotenciálra kapcsolt 3 vezetékes |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda | |
Kimeneti ellenállás | kb. 22 kΩ (3 vezetős kapcsolásnál) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 56 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2940223 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK61A1 |
Termékkulcs | DK61A1 |
Katalógus oldalszáma | 442. (C-5-2019) oldal |
GTIN | 4017918079925 |
Tömeg/db (csomagolással) | 21,21 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 20,21 g |
Vámtarifaszám | 85364190 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
SCIP | 337f95b8-752c-4983-819b-9f52922e252b |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
EB 2- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716693
-
EB 3- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716745
-
EB 4- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716758
-
EB 5- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716761
-
EB 10- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716774
-
EB 80- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2715953
-
EB 5- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716677
-
EB 10- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716680
-
EB 80- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Elválasztó lap 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
DIKD 1,5 - Iniciátor-/aktorkapcsok 2715979
Az Ön előnyei
Aktorváltozatok állnak rendelkezésre
EB-DIK behelyezhető átkötőhidak
Feliratozás és szerelés a sorkapcsoknál megszokott kényelemmel
Kopásmentes kapcsolás 24 V DC/10 A vagy 240 V AC/800 mA teljesítményig
Beépített kimeneti védőkapcsolás
Beépített bemeneti kapcsolás
Galvanikus elválasztás a bemenet és a kimenet között maximum 2,5 kVeff feszültségig
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén
Állapotjelzés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51