PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ - Szilárdtest relémodul
2902970

Bemeneti félvezetőrelé, átviteli frekvencia: 100 kHz, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 4 - 30 V DC/50 mA

Termékrészletek








Kompatibilis termékek