Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 - Szilárdtest relémodul
2900365

PLC-INTERFACE, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../21 alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 48 V DC, kimenet: 3 - 33 V DC/3 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű félvezetőrelé
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Nagy kapcsolt teljesítmény
Beépített bemeneti kapcsolás
Nullafeszültség-kapcsoló AC kimenet esetén