Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN - Szilárdtest relémodul
2900361

PLC-INTERFACE beviteli funkciókhoz, amely direkt rugós csatlakozású PLC-BPT.../SEN alapkapocsból és dugaszolható miniatűr szilárdtestreléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 230 V AC/220 V DC, kimenet: 3-48 V DC/100 mA

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kiegészítő sorkapcsok elhagyhatók
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
Akár 60 % időmegtakarítás
Relémodulok a DIN EN 50178 szabvány szerinti biztonsági leválasztással a tekercs és az érintkező között
Akár 80 % helymegtakarítás
Funkcionális dugaszolható áthidalók
A szenzor közvetlen csatlakoztatása a relémodulon