ME MAX 17,5 PLATE GY
-
Behelyezhető betét
2707291
Kalapsínre szerelhető készülékház, Behelyezhető betét, szélesség: 14,2 mm, magasság: 73,6 mm, mélység: 1 mm, szín: szürke (hasonló RAL 7042)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért