ELR 2+1- 24DC/500AC-37
-
Elektronikus mágneskapcsoló
2297277
3 fázisú elektronikus mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 37 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással
Termékrészletek
| Üzemmód | 100 % ED |
| Fázisok száma | 3 |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 10 Hz |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 10 Hz |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok a vezérlő bemeneti feszültség és a főáramkör között | Alapszigetelés |
| Vezérlés | |
| Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
| Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Feszültségtartomány UC-re vonatkozóan | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Méretezési működtető áram IC | 8,3 mA |
| Kapcsolási küszöb | 9,6 V („0” jel) |
| 19,2 V („1” jel) | |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; Szuppresszordióda |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Hibajelzés | piros LED |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| AC kimenet | |
| Névleges üzemi feszültség Ue | 500 V AC |
| Üzemi feszültségtartomány | 48 V AC ... 575 V AC |
| Méretezési üzemi áram AC-51 esetén | 37 A |
| Méretezési üzemi áram AC-53a esetén | 25 A |
| Zárófeszültség-csúcs | 1200 V |
| Hálózati frekvencia | 40 Hz ... 100 Hz |
| Terhelőáram-tartomány | 200 mA ... 37 A (lásd Derating) |
| Szivárgóáram | 6 mA |
| Maradékfeszültség | < 1,5 V |
| Lökőáram | 1300 A (t = 10 ms) |
| Határterhelés-integrál | 9000 A2s |
| Védőkapcsolás | RCV-kapcsolás |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 575 V AC |
| Vezérlőáramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Terhelő áramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 6 |
| Meghúzási nyomaték | 15 lbf-in. |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Hibajelzés | piros LED |
| Szélesség | 147,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| UL engedély | |
| Tanúsítvány | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| UL-adatok | |
| SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 16 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható, távolság = 40 mm |
| Beépítési helyzet | függőleges (alapsín vízszintes) |
| Cikkszám | 2297277 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7215 |
| Termékkulcs | DK7215 |
| GTIN | 4046356175630 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 801 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 743 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Hosszú élettartam
Magas kapcsolási frekvencia
Beépített védőkapcsolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51