USA 10 - Sínadapter
1201578

Sínadapter, M3-as csavarokhoz, mélység: 7,4 mm, szélesség: 10 mm, magasság: 42,6 mm, átmérő: 2,8 mm, szín: szürke, szerelési mód: Dugaszolható szerelés

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az univerzális adapterek az elektromos vagy elektronikus kapcsolókészülékek rögzítésére és befogadására használhatók
Önmetsző M3-as csavarokhoz
Komponensek vagy kalapsínek védőszigetelt felszerelésére használhatók