SACB-4/ 8-L-PT QO - Elosztódoboz
1175448

Elosztódoboz, csatlakozási mód: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 5, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: Direkt rugós csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs, 5 vezető csatlakoztatásakor max. 0,5 mm2 csatlakoztatható

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Innovatív és időt megtakarító konfekcionálás vágó-csiptető csatlakozással
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz