SACB-4/ 8-C QO
-
Elosztódoboz
1156003
Elosztódoboz, csatlakozási mód: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 5, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, árnyékolás: nincs, 5 vezető csatlakoztatásakor max. 0,5 mm2 csatlakoztatható
Termékrészletek
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Alkalmazási útmutató | A nem használt csatlakozóhelyeket az üzembe helyezés előtt le kell zárni. Az erre szolgáló lezáró elemek a „Tartozékok” alatt találhatók. |
Alkalmazási útmutató | Az 5 eres vezetékek max. 0,5 mm² / AWG 20 csatlakozási keresztmetszetűek lehetnek |
Terméktípus | Elosztódoboz |
Pólusszám | 5 |
A dugaszhelyek száma | 4 |
LED | nem |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
Méretezési áram összesen | 10 A |
Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
Vezetékcsatlakozás | |
Szenzor / aktor csatlakozási mód | QUICKON |
Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 26 ... 16 |
AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 26 ... 16 |
Csupaszolási hossz Jelvezeték | 7 mm |
A szigetelés csupaszolási hossza | 50 mm (Gerincvezeték) |
Fedélcsavar meghúzási nyomatéka | 0,35 Nm |
Készülékház-rögzítéshez való szerelőcsavar meghúzási nyomatéka | 0,5 Nm |
Anyacsavar meghúzási nyomatéka | 2,5 Nm |
Csatlakozókiosztás | |
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Állapotjelzéssel | nincs |
Méretrajz |
|
Szélesség | 58 mm |
Magasság | 45 mm |
Hossz | 131 mm |
Anyacsavar kulcsmérete | 16 mm |
Anyag Készülékház | PBT |
Anyag Kiöntőmassza | PUR |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga O-gyűrű | FKM |
Tömítés anyaga | FKM |
Érintkező anyaga | Acél/réz |
Érintkezőfelület anyaga | Sn |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 V0 |
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | Ni |
Érszigetelés anyaga | PVC / PE / PP / gumi |
Vezeték külső átmérője | 7 mm ... 12 mm |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (a konfekcionálásnál) |
Cikkszám | 1156003 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF3DBD |
Termékkulcs | AF3DBD |
GTIN | 4063151158521 |
Tömeg/db (csomagolással) | 267,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 267 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 73d4874d-acf7-4f7a-b185-e404568e0e2c |
Kompatibilis termékek
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Csatlakozófedél 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Csatlakozófedél 1516593
-
Q-PROT 9/11 - Vakdugó 1670235
-
SACB-QO SET - Csavarozókészlet 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
UTA 107 - Kalapsínadapter 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Csavarhúzók 1206450
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Csavarbetét 1212591
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Innovatív és időt megtakarító konfekcionálás vágó-csiptető csatlakozással
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51