Az Ön ideális ember-gép interfésze: megjelenítő szoftver minden alkalmazási területre.
Legyen az a központi vezérlőközpontban, a gyártási területen vagy közvetlenül a gépnél – a hatékony automatizálás megfelelő megjelenítést igényel. Profitáljon a kezeléssel és felügyelettel kapcsolatos, széleskörű termékkínálatunkból!
A SCADA funkcionalitású megjelenítő szoftver minden alkalmazáshoz megfelelő: a kompakt érintőpaneltől az ipari PC-ig. A standard funkciók, mint a trend- és riasztáskezelés mellett a Visu+ átfogó funkciókat kínál a riasztások elosztásához és a külső adatbázisokhoz kapcsolódó adatnaplózáshoz. A funkciók tárházát az FDA 21 CRF, Part 11 szerinti kiváló minőségű grafikus jelentéskészítési és Audit-Trail funkciók teszik teljessé.
A Visu+ Windows PC-n és beágyazott platformokon (Windows CE) is futtatható. A Phoenix Contact érintőpaneljei már tartalmazzák a beágyazott készülékekhez tartozó futtatási komponenseket. Az OPC Classic interfésszel és a számos közvetlen illesztőprogrammal a Visu+ a Phoenix Contact és más ismert vezérlőgyártók vezérlőihez csatlakoztatható.
A mobil használathoz a natív Visu+ mobile alkalmazást kínáljuk iOS és Android operációs rendszerre. A multitouch-támogatás okos eszközökön is kényelmessé teszi a kezelést.
A hatékony automatizálás alapja a jó megjelenítő szoftver – akár a termelésben, akár közvetlenül a gépen. Az ingyenes Visu+ Express szoftver egyszerű alapszintet jelent a tipikus kezelési és megfigyelési feladatok megjelenítésére.
A Phoenix Contact érintőpanel-termékcsaládjával vállvetve a szoftver különösen HMI-alkalmazásokhoz kiváló. A Visu+ Express minden funkciót lefed, amire a tipikus HMI-környezetben szükség van. Ide tartozik például a számos grafikai lehetőség, az integrált esemény- és riasztáskezelés, az adatnaplózás, a trendek megjelenítése vagy a receptkezelés is.
A Phoenix Contact OPC Classic interfésze és az általában használt vezérlő válogatott, közvetlen illesztőprogramjai biztosítják a folyamatadatok bekötését. A Visu+ Express méretezhető, és felfelé teljes mértékben kompatibilis a Visu+ szoftverrel.
A webes alapú megjelenítési feladatok legjobb megoldása a Webvisit. A szoftver rugalmas, kedvező árú és egyszerűen használható. A HTML5-nek köszönhetően a megjelenítő alkalmazás használatához csupán a megszokott webböngésző szükséges. Így további szoftver telepítése nélkül is kezelheti és felügyelheti berendezéseit.
A projekt közvetlenül a vezérlőn menthető. Így a Webvisit-es adatfeldolgozás terjedelmét a vezérlő kapacitása szabja meg. A Webvisit kis és közepes alkalmazásokban használható.
"$pageName"