Védővezető kapcsok

Egyetlen kattanással

Egyetlen kattanással

Egyszerűen pattintsa rá a kalapsínre, és így hozza létre a PE-összeköttetést.

Vissza ide: Csavaros csatlakozású sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Védővezető kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Ön biztonsága fontos a számunkra: a Phoenix Contact zöld-sárga védővezető kapcsai megfelelnek az IEC 60947-7-2 szabvány előírásainak.

Előnyei

  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
  • Egyszerű kezelés és alkalmazás: kalapsínre pattintható
  • Moduláris bővíthetőség az azonos kontúrú átvezető és védővezető kapcsok révén

Felpattintható PE láb

Kapocs egy rögzítőlábbal a kalapsínen  

PE-érintkezés egyetlen kattanással

A fém PE lábbal ellátott védővezető kapcsokkal a munka még könnyebb: a kapcsolat a kapocshelyek és a kalapsín között a rápattintás után automatikusan létrejön.

A rögzítőlábbal felszerelt standard kapcsokat kalap- vagy G-profilú hordozósíneken lehet alkalmazni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000