Bevizsgálás
Kategória
Funkció
Érintkező kivitele
Bemeneti feszültség
Csatlakozási mód
Biztonsági relé vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SILCL 1, Kat. 1, PL c-ig, alkalmazástól függően SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig, 1-csatornás üzem, automatikus indítás, 1 engedélyező áramút, US = 24 V DC, szilárd csavaros kapocs
Biztonsági relék hibatűrő vezérlésekhez SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig, 1-csatornás üzem, automatikus indítás, 1 engedélyező áramút, US = 24 V DC az IEC 61131-6 szerint, fix csavaros kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SILCL 1, Kat. 1, PL c-ig, alkalmazástól függően SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig, 1-csatornás üzem, manuális, felügyelt indítás, 1 engedélyező áramút, US = 24 V DC, szilárd csavaros kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1- vagy 2-csatornás üzem, automatikus indítás, a keresztbekötés felismerése, 1 engedélyező áramút, US = 24 V DC, szilárd csavaros kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1- vagy 2-csatornás üzem, manuális, felügyelt indítás, a keresztbekötés felismerése, 1 engedélyező áramút, USS = 24 V DC, szilárd csavaros kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, TBUS interfész, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, TBUS interfész, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1- vagy 2-csatornás üzem, automatikus indítás, 1 engedélyező áramút, US = 24 V DC, szilárd csavaros kapocs
Biztonsági relék IO-linkkel vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fénysorompókhoz, SILCL 3, 4-es kategória, PL e szintig, 2 érzékelő áramkör, automatikus vagy kézi felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs
Biztonsági relék IO-linkkel vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz, SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 2 érzékelő áramkör, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 2 engedélyező áramút, 1 jelzőkimenet, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs
"$pageName"